text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN T M12

Ürün numarası: 380350
Takılıp çıkarılabilen konektör, T adaptör, IP67, 2x M12 dişi konektör, 5pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, 5 pimli, A kodlu, 5 sinyalin tümü için 1:1 dahili kablolama, iki adet PSEN'i PSS67'y...  Daha Fazla

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Takılıp çıkarılabilen konektör, T adaptör, IP67, 2x M12 dişi konektör, 5pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, 5 pimli, A kodlu, 5 sinyalin tümü için 1:1 dahili kablolama, iki adet PSEN'i PSS67'ye bağlamak için.

Approval -  
 
Anma Akımı 4  A
Olarak çevre ısısı -25 - 85  °C
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza  
Connector type 1 5-pin M12 female connector  
Coding of M12 connector 1 A coded  
Konnektör tipi 2 5 pimli M12 dişi konnektör  
Coding of M12 connector 2 A coded  
Konnektör tipi 3 5 pimli M12 erkek konnektör  
Coding of M12 connector 3 A coded  
Konektör 3 gövde malzemesi PBT GF20  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Ni, Au gal.  
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 Ni, Au gal.  
Kontak yüzeyleri malzemesi 3 Ni, Au gal.  
Sızdırmazlık malzemesi FPM  
Pimlerin malzemesi CuZn  
Soketlerin malzemesi CuSn  
Konektör onayları 1 UL 94  
Konektör onayları 2 UL 94  
Konektör onayları 3 UL 94  
Gövde malzemesi PBT  
Net agirlik 23  g
Brüt ağırlık 24  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85366990  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kodu 4046548054019  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27440106  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002925  
Cilt 0