Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"C1000066","name":"PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m
Ürün numarası: C1000066
PSENscan için bağlantı kablosu, 17 pimli M12 dişi konnektör, düz, A
kodlu, zırhlı, kablo uzunluğu: 20 m
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Anma Akımı | 1.5 A |
İletken direci veri kablosu K1 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -40 - 80 °C |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 17-pin M12 female connector |
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
Metal dişli halka konn 1 | CuZn, nikel kaplama |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | CuZn, altın kaplama |
Sızdırmazlık malzemesi | FKM |
Soketlerin malzemesi | CuZn |
Kablo malzemesi K1 | Cu |
Yalıtım malzemesi kablosu K1 | PP (9Y) |
Kablo uzunluğu | 20 m |
Kablo uzunluğu toleransı K1 | |
Malzeme koruma yüzeyi K1 | Cu |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Signal yellow RAL1003 |
Gövde rengi | Siyah |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | hayır |
Bend radius (when laying) K1 | 8 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 7.75 mm |
Yalıtım mlz. veri kablosu K1 | PP |
Yalıtım mlz. besleme kabl. K1 | PP |
Diameter data line AWG K1 | 28 |
Çapraz kesit veri kablosu K1 | |
Çapraz kesit UB kablo K1 | |
Ekranlama K1 | evet |
Type of shielding K1 | Braided tinned copper |
İletken sayısı | 17 |
Kablo onayları K1 |
UL AWM-Style 20233 |
Konektör onayları 1 | UL |
Halojen içermeyen | evet |
Oil resistance | resistant |
Alev direnci |
UL FT2
UL 20233 |
İnterlock vidası torku | 0,4 Nm |
Net agirlik | 1451 g |
Brüt ağırlık | 1461 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548107258 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27060311 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
Cilt | 3.388 |