Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"540317","name":"PSEN Y junction M8 SENSOR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN Y junction M8 SENSOR
Ürün numarası: 540317
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M8 erkek konektör (X1,değerlendirme cihazı),
8 pimli, M8 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör/sonraki
takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli, A... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M8 erkek konektör (X1,değerlendirme cihazı), 8 pimli, M8 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör/sonraki takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu ve M8 dişi konektör(X3,sensör), 8 pimli, A kodlu, bağlantıların elektriksel olarak yanlış takılmasıdahili kablolama ile önlenmiştir, PSENcode'u bağlamak için, sensör üzerindeki PSENslock'u doğrudan bağlamak için.
Genel veri
Approval | - |
Teknik veri
Elektriksel veri
Anma Akımı | 1 A |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -20 - 80 °C |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 8 pin M8 male connector |
Konnektör tipi 2 | 8 pimli M8 dişi konnektör |
Konnektör tipi 3 | 8 pimli M8 dişi konnektör |
Metal dişli halka konn 1 | Zn, nikel kaplama |
Metal dişli halka konn 2 | Zn, nikel kaplama |
Dişli halka konn 3 malzemesi | Zn, nikel kaplama |
Konektör 3 gövde malzemesi | TPU |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Au |
Kontak yüzeyleri malzemesi 3 | Au |
Sızdırmazlık malzemesi | FPM |
Pimlerin malzemesi | CuZn, altın kaplama |
Soketlerin malzemesi | CuZn, altın kaplama |
Gövde rengi | Siyah |
Gövde malzemesi | TPU |
Net agirlik | 12 g |
Brüt ağırlık | 12 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548083644 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27274692 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002594 |
Cilt | 0 |