Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"751189","name":"PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
Ürün numarası: 751189
PNOZsigma zamanlayıcı rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama,
çıkışlar: 3 N/O t-d, 1 N/C, (t = 0,04 - 300 sn), UB = 24 V DC, genişlik:17,5 mm,
geçmeli yaylı terminaller, emniyetle ilgili kon... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PNOZsigma zamanlayıcı rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 3 N/O t-d, 1 N/C, (t = 0,04 - 300 sn), UB = 24 V DC, genişlik:17,5 mm, geçmeli yaylı terminaller, emniyetle ilgili kontrol bileşenleri ile bağlantılı kontak genişletme veya emniyetli bir zamanlayıcı işlevi süreci için (enerji verme, geri dönüş, darbe) kontak bloğu ve zamanlayıcı, kaplamalı model.
Genel veri
Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 2 W |
Röle çıkışları
Number of del. aux. contacts | 1 |
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 VAC G.U. (aynı polarite) |
Röle kontak malzemesi | AgCuNi |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Zamanlar
Seçilebilir süreler |
0.8
s 0.7 s 0.4 s 0.2 s 0.3 s 15 s 2.5 s 1.5 s 25 s 35 s 0.5 s 0.6 s 7 s 6 s 3 s 5 s 4 s 210 s 150 s 0.1 s 0.04 s 8 s 80 s 90 s 60 s 50 s 20 s 40 s 30 s 16 s 1 s 2 s 70 s 100 s 120 s 140 s 300 s 200 s 160 s 3.5 s 180 s 14 s 240 s 12 s 10 s |
Tv toleransı | +/-1 % + +/-20 ms |
Tekrarlama doğruluğu | +/-1 % + +/-20 ms |
Hata durumunda tolerans | +/-15 % + +/-20 ms |
Min. gecikme süresi formülü | tv - 15 % - 20 ms |
Maks. gecikme süresi formülü | tv + 15 % + 20 ms |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali | Yay yüklü terminal |
Terminal yapısı | takılabilir |
Yükseklik boyutu | 100 mm |
Genislik boyutu | 17.5 mm |
Derinlik boyutu | 120 mm |
Net agirlik | 175 g |
Brüt ağırlık | 185 g |
Çevre
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548063073 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
Cilt | 0.384 |
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
PNOZsigma temel ünitesini PNOZsigma genişletme modülüne
bağlamak için konektör, PU = 10 parça.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Yedek takılabilir terminal seti, yay gücü teknolojisi, PU = her biri 1parça X1,
X2, X3, X4, 3 pimli, 17,5 mm muhafaza için.