Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"751500","name":"PNOZ s50 C","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380JQ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ s50 C
Ürün numarası: 751500
PNOZsigma fren kontrolü ve izleme cihazı, PL e ve SIL 3'e uygunemniyetli frenleme
, UB = 24 V DC, 2x 5 A, bas ve çevir ekran kullanımı, geçmeli yaylı
terminaller, endüktif yüklerin emniyetli kontrolü
... Daha Fazla
Muhafaza renginin geçici olarak değiştiğini unutmayın. Bu işlevselliği olumsuz etkilemez.
Daha fazla bilgi için Sales Information – 229402 .
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PNOZsigma fren kontrolü ve izleme cihazı, PL e ve SIL 3'e uygunemniyetli frenleme , UB = 24 V DC, 2x 5 A, bas ve çevir ekran kullanımı, geçmeli yaylı terminaller, endüktif yüklerin emniyetli kontrolü (örn. valfler, mekanik tutma frenleri).
Genel veri
Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
U1'in amacı | Sistem beslemesi |
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 18 W |
Cihaz devre kesicisi U1 | 4 A, Otom. 24 VDC, Kar.B/C |
U1 potansiyel yalıtım | Hayır |
U2'in amacı | 2kutuplu SC çıkışları beslem. |
Besleme gerilimi 2 (V) | 2448 - 48 V |
U2 besleme voltajı tipi | DC |
U2 toleransı | -10 %/+20 % |
U2 potansiyel yalıtım | Evet |
Girişler
Giriş sayısı | 8 |
Kd korumalı emniyetli giriş sa | 4 |
Kd korumalı standart giriş say | 4 |
Potansiyel yalıtım girişi | Hayır |
Yarı iletken çıktılar
Yariiletken cikislarin sayisi | 0 |
SC çıkışı 1p. kısa devre-testi | EVET |
Pot. yal. S/C çıkışı | Hayır |
İzin vrln. yük 1 kutuplu çıkış |
Dirençli
Endüktif Kapasitif |
Yarı iletken çıkışlar 2 kutuplu
Number 2-pin SC outputs | 2 |
Volt. tol. azaltılmış çalışma | -%10/+%10 |
SC çıkışı 2p. kısa devre-testi | EVET |
Voltaj çıkışları
Besleme V çıkışındaki Voltaj | 24 V DC |
Besleme V çık. kısa devre kor. | Evet |
Pot. yalıtım voltaj çıkışı | Hayır |
Saat çıktılarını test edin
Test puls çıkışlarının adedi | 2 |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 - 55 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... |
EN 61000-4-8
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61326-3-1 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60664-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Zamanlar
Havalandırma süresi | 30 ms ... 4000 ms |
Dev. alma süresi hızlı kapatma | 30 ms ... 4000 ms |
Dev. alma süresi yavaş kapatma | 30 ms ... 4000 ms |
Aşırı uyarma süresi konfig. | 100 ms ... 2500 ms |
Elektriksel izolasyon
Aradaki potansiyel yalıtım 1 | 2 kutuplu SCO ve sis. voltajı |
Potansiyel yalıtım tipi 1 | Temel yalıtım |
Mekanik Veri
Montaj konumu | yatay üst silin ray üzerinde |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali | Yay yüklü terminal |
Terminal yapısı | takılabilir |
Yükseklik boyutu | 100 mm |
Genislik boyutu | 45 mm |
Derinlik boyutu | 120 mm |
Net agirlik | 257 g |
Brüt ağırlık | 276 g |
Çevre
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548066012 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
Cilt | 0.6 |
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Sipariş Paketi, SIM kart adaptörü ve PNOZsigma Çipli Kart
Okuyucusu dahil.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Çipli kart braketi, PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB için.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Yedek geçmeli terminal seti, 8 pimli yay gücü teknolojisi; PU = her biri1 parça
X1, X2, X3, X4.
PNOZ Chip Card Reader
779230
PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB için çipli kart okuyucu.