Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"777582","name":"PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix
Ürün numarası: 777582
Kontak genişletme, girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 4 N/O t-d (t
= 2 sn sabit), UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm geçmeli vidalı
tip terminaller, emniyetle ilgili kontrol bileşenleri ile
bağlant... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Kontak genişletme, girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 4 N/O t-d (t = 2 sn sabit), UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm geçmeli vidalı tip terminaller, emniyetle ilgili kontrol bileşenleri ile bağlantılı olarak kontak genişletmesi için kontak bloğu.
Genel veri
Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 2.5 W |
Girişler
Giriş sayısı | 1 |
Yarı iletken çıktılar
Yariiletken cikislarin sayisi | 0 |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Emniyet kontakları: UL'de AC | 250 VAC G.U. (aynı polarite) |
Emn. kontakları: pilot görevi | B300, R300 |
Röle kontak malzemesi | AgCuNi |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III / II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Zamanlar
Tv toleransı | -50 %/+50 % |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | |
Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Terminal yapısı | takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
Yükseklik boyutu | 94 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 121 mm |
Net agirlik | 205 g |
Brüt ağırlık | 215 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548009361 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
Cilt | 0.27 |
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Vidalı tip yedek takılabilir terminal seti, PU = 1 parça P1 ve 1
parça P2.