Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"777959","name":"PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated
Ürün numarası: 777959
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1/2 kanallı kablolama,
çıkışlar: 2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24-240 V AC/DC, UM = 0,02-0,5 VAC/DC,
UMmax = 690 V, genişlik: 45 mm, durma monitörü, kaplamalı sürüm.
Ciha... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24-240 V AC/DC, UM = 0,02-0,5 VAC/DC, UMmax = 690 V, genişlik: 45 mm, durma monitörü, kaplamalı sürüm. Cihaz, motor durduğunda oluşan EMC voltajını izler.
Genel veri
Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 - 240 V |
U1 besleme voltajı tipi | AC/DC |
Güç tüketimi AC | 5 VA |
Güç tüketimi DC | 3 W |
Ölçüm devresi
Meas. circ. frequ. range (Hz) | 0 - 3000 Hz |
Set. aralığı yanıt değeri Uon | 20 - 500 mV |
Sıfırlama değeri Uoff | 2 x Uon |
Yarı iletken çıktılar
Yariiletken cikislarin sayisi | 2 |
Tolerans hrc. volt. DC S/C | -%20/+%20 |
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 VAC G. P. |
Röle kontak malzemesi | AgCuNi |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III / II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | |
Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Terminal yapısı | takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 14 AWG |
Yükseklik boyutu | 94 mm |
Genislik boyutu | 45 mm |
Derinlik boyutu | 121 mm |
Net agirlik | 325 g |
Brüt ağırlık | 330 g |
Çevre
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN kodu | 4046548057973 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371811 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001448 |
Cilt | 0.569 |
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Vidalı tip yedek takılabilir terminal seti, PU = 1 parça P3 ve 1
parça P4.