Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"774438","name":"P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
Ürün numarası: 774438
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C,
çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 230 V AC, genişlik: 45 mm, entegrevidalı terminaller,
çift elle kontrol rölesi, çift el butonu ile eşza... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 230 V AC, genişlik: 45 mm, entegrevidalı terminaller, çift elle kontrol rölesi, çift el butonu ile eşzamanlılık izleme.
Genel veri
Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 230 V |
U1 besleme voltajı tipi | AC |
Güç tüketimi AC | 6 VA |
Maks. cihaz devre kesicisi | Maks. iletken çapraz kesiti |
İki elli cihaz tipi standardı | |
İki elli cihaz tipi | III C |
Girişler
Giriş sayısı | 2 |
Yarı iletken çıktılar
Yariiletken cikislarin sayisi | 2 |
Tolerans hrc. volt. DC S/C | -%15/+%10 |
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 5 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 5 A |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 2.5 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 VAC G. P. |
Emn. kontakları: pilot görevi | C300, R300 |
Röle kontak malzemesi | AgSnO2 |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -25 - 55 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III / II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | |
Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Terminal yapısı | sabit |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 10 AWG |
Yükseklik boyutu | 87 mm |
Genislik boyutu | 45 mm |
Derinlik boyutu | 121 mm |
Net agirlik | 380 g |
Brüt ağırlık | 390 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548011265 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371821 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
Cilt | 0.545 |
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c
774104
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe)
with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O
intrinsically safe. Monitored start UB 115 V AC, width: 112.5 mm,
integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates. ATEX
approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061,
EN 60947- 5-1, EN 1088, EN 61511, ISO 14119. Ex zones: II(1)G [Ex ia
Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, corresponds
to EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN61241-11, EN 50303.