Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"2S000002","name":"PES logic board pnozs en","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007150","0010000200715080SW"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PES logic board pnozs en
Ürün numarası: 2S000002
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, operatör terminali lojik
PNOZsigma, emniyet röleleriyle, İngilizce etiketli operatör terminali,
İngilizce ve Almanca olarak birlikte verilen belgeler.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval | CE |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 °C |
Depolama sıcaklığı standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 266 mm |
Genislik boyutu | 297 mm |
Derinlik boyutu | 190 mm |
Net agirlik | 2100 g |
Brüt ağırlık | 2600 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN kodu | 4046548094305 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242291 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC002584 |
Cilt | 52.800 |
Opsiyonel aksesuarlar
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, kırmızı.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, mavi.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, siyah.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, yalıtımlı emniyet konektörleriyle, uzunluk 1 m,
bağlantı 4 mm, mavi.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, yalıtımlı emniyet konektörleriyle, uzunluk 1 m,
bağlantı 4 mm, siyah.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, yalıtımlı emniyet konektörleriyle, uzunluk 1 m,
bağlantı 4 mm, kırmızı.
Şunlar için uygundur
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, siyah.
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, kırmızı.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, mavi.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, yalıtımlı emniyet konektörleriyle, uzunluk 1 m,
bağlantı 4 mm, siyah.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, yalıtımlı emniyet konektörleriyle, uzunluk 1 m,
bağlantı 4 mm, kırmızı.