Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"761120","name":"PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Ürün numarası: 761120
Yalıtım monitörü, Sigma gövde, galvanik yalıtımlı ağlardaki
yalıtımı izlemek için, sınır değerleri ekran üzerinden
ayarlanabilir, çipli karta depolanabilir, röle çıkışı: 2
anahtarlama kontağı, çalışma... Daha Fazla
Muhafaza renginin geçici olarak değiştiğini unutmayın. Bu işlevselliği olumsuz etkilemez.
Daha fazla bilgi için Sales Information – 229402 .
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Yalıtım monitörü, Sigma gövde, galvanik yalıtımlı ağlardaki yalıtımı izlemek için, sınır değerleri ekran üzerinden ayarlanabilir, çipli karta depolanabilir, röle çıkışı: 2 anahtarlama kontağı, çalışma voltajı: 24 - 240 V AC/DC, yaylıterminaller.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 - 240 V |
U1 besleme voltajı tipi | AC/DC |
Güç tüketimi AC | 5 VA |
Güç tüketimi DC | 2.5 W |
Maks. cihaz devre kesicisi | Maks. iletken çapraz kesiti |
Ölçüm devresi
UM maks. ölçüm voltajı | ±16 V |
Response value Ran | 10 ... 200 kOhm |
Max. response error EN 61557-8 | ±15 % ±1kOhm |
Response error at max. CE | ±5 % |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 VAC G. U. |
Röle kontak malzemesi | AgCdO |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 3,0 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Condensation and icing | Not permitted |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60664-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali | Yay yüklü terminal |
Terminal yapısı | takılabilir |
Yükseklik boyutu | 98 mm |
Genislik boyutu | 45 mm |
Derinlik boyutu | 120 mm |
Net agirlik | 270 g |
Brüt ağırlık | 330 g |
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
EAN kodu | 4046548060010 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371807 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001444 |
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
Yedek takılabilir terminal seti, yay gücü teknolojisi, PU = her biri
1parça X3/X4
8 pimli ve X1/X2 4 pimli, 45 mm muhafaza için.