Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"761100","name":"PMD s10 C 24-240VACDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMD s10 C 24-240VACDC
Ürün numarası: 761100
Gerçek güç monitörü, Sigma gövde, düşük yük
aşırı yük izleme için, sınır değerleri ekran üzerinden ayarlanabilir,çipli karta
depolanabilir, röle çıkışı: 2 değiştirme kontağı, analog çıkış: Akım 4
- 20... Daha Fazla
Muhafaza renginin geçici olarak değiştiğini unutmayın. Bu işlevselliği olumsuz etkilemez.
Daha fazla bilgi için Sales Information – 229402 .
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Gerçek güç monitörü, Sigma gövde, düşük yük aşırı yük izleme için, sınır değerleri ekran üzerinden ayarlanabilir,çipli karta depolanabilir, röle çıkışı: 2 değiştirme kontağı, analog çıkış: Akım 4 - 20 mA ve 0 - 10 V DC, çalışma voltajı: 24 - 240 V AC/DC, ölçme voltajı: 100 - 550 V AC, ölçüm akımı: 1 - 12 A, yaylı terminaller.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 - 240 V |
U1 besleme voltajı tipi | AC/DC |
Güç tüketimi AC | 5 VA |
Güç tüketimi DC | 3 W |
Maks. cihaz devre kesicisi | Maks. iletken çapraz kesiti |
Ölçüm devresi
U meas. range analogue input | 100 - 550 V |
I meas. range analogue input | 1 - 12 A |
Frek. ölç. aralığı analog gir. | 0, 15 - 400 Hz |
Motor çalışması sırasında çıkış sinyalleri
Uout during motor mode 10-0 V | 10 - 0 V |
Jeneratör çalışması sırasında çıkış sinyalleri
Uout during generator mode | 0 - -10 V |
Iout during generator mode | 0 - -20 mA |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 VAC G. U. |
Röle kontak malzemesi | AgNi10 |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60664-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III / II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Zamanlar
React.time analog o/p 15-60 Hz | 70 - 16 ms |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali | Yay yüklü terminal |
Terminal yapısı | takılabilir |
Yükseklik boyutu | 100 mm |
Genislik boyutu | 45 mm |
Derinlik boyutu | 120 mm |
Net agirlik | 340 g |
Brüt ağırlık | 350 g |
Çevre
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548051872 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371806 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001443 |
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Yedek geçmeli terminal seti, 8 pimli yay gücü teknolojisi; PU = her biri1 parça
X1, X2, X3, X4.