text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK

Ürün numarası: C1000018
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimli M12 dişi bağlantı üzerinde A-kodlu, düz, A-kodlu, iletken kesitalanı: 5x 0,34 mm², kablo uzunluğu: 10 m

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Anma Akımı 4  A
Tipik iletken direnci K1 20°C'de <=55,4 Ohm/km  
Olarak çevre ısısı -40 - 85  °C
UL ile ortam sıcaklığı 80 °C  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Connector type 1 5-pin M12 female connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Coding of M12 connector 1 A coded  
Konnektör tipi 2 5 pimli M12 erkek konnektör  
Konnektör tipi 2 şekli düz  
Coding of M12 connector 2 A coded  
Metal dişli halka konn 1 CuZn, nikel kaplama  
Metal dişli halka konn 2 CuZn, nikel kaplama  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 Au  
Sızdırmazlık malzemesi FKM  
Pimlerin malzemesi CuZn  
Soketlerin malzemesi CuZn  
Kablo malzemesi K1 Cu  
Yalıtım malzemesi kablosu K1 PP (9Y)  
Kablo tipi K1 LiF9Y11Y  
Kablo uzunluğu 10  m
Renkli kablo yalıtımı 1 Siyah  
Gövde rengi Sarı, RAL 1004'e benzer  
Kablo yalıtım malzemesi 1 PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 evet  
Bend radius (when laying) K1 8 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 5.5  mm
İletken kesiti 0.34  mm²
Kablo çapraz kesiti AWG K1 22  
Büküm K1 5 damarlı yuvarlak dolgu  
Ekranlama K1 hayır  
İletken sayısı 5  
Kablo onayları K1 UL AWM-Style 20233  
Konektör onayları 1 UL94 V-2  
Konektör onayları 2 UL94 V-2  
Halojen içermeyen evet  
Oil resistance resistant  
Alev direnci UL 20233  
DIN EN 60332-1-2  
FT2  
İnterlock vidası torku 0,4 Nm  
Net agirlik 383  g
Brüt ağırlık 388  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444210  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kodu 4046548102598  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060311  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001855  
Cilt 0