text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
12 Ürün bulundu
PMI v807
266807
PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 7 inç, çözünürlük 800 x600 piksel, kapasitif dokunmatik ekran, TFT, RAM ...

istek üzerine
PMI v812
266812
PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 12,1 inç, çözünürlük1280 x 800 piksel, kapasitif dokunmatik ekran, TFT, ...

istek üzerine
PMI v815
266815
PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 15,6 inç, çözünürlük1920 x 1080 piksel, kapasitif dokunmatik ekran, TFT, ...

istek üzerine
PMI v704e
266704
PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 4,3 inç, çözünürlük 480x 272 piksel, kapasitif dokunmatik ekran, TFT, RA ...

istek üzerine
PMI v707e
266707
PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 7 inç, çözünürlük 800 x600 piksel, kapasitif dokunmatik ekran, TFT, RAM ...

istek üzerine
PMI 704 Holding frame
266101
PMI, aksesuarlar, PMI 704 panel montajı için tutma çerçevesi.

istek üzerine
PMI 704 Mounting Kit
266104
PMI, aksesuarlar, PMI 704 için montaj kiti.

istek üzerine
PMI 707 Holding frame
266102
PMI, aksesuarlar, PMI 707 panel montajı için tutma çerçevesi.

istek üzerine
PMI 707 Mounting Kit
266100
PMI, aksesuarlar, PMI 707 için montaj kiti.

istek üzerine
Serial programming cable
310300
Seri programlama kablosu (null modem kablosu), uzunluk 3 m.

istek üzerine
DIN rail adapter TSH 35
266103
PMI, aksesuarlar, PMI 35 için DIN üst başlıklı ray.

istek üzerine
PES operator board pmi en
5S000002
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, operatör terminali Çalışmave İzleme, PMIvisu ve PITmod ile, İngilizce dili ...

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin