• 3
220 Ürün bulundu
PITreader
402255
PITreader ana ünite. RFID kimlik doğrulama sistemi İçeriği: Ana ünite, konnektör[402307]. Gerekli aksesuarlar: PITreader ...

istek üzerine
PMI v807
266807
PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 7 inç, çözünürlük 800 x600 piksel, kapasitif dokunmatik ekran, TFT, RAM ...

istek üzerine
PITreader key adapter h
402308
1x PITreader yatay anahtar adaptörü + 1x somun. PITreader temel ünite için gerekli aksesuarlar [402255].

istek üzerine
PITmode fusion
402251
PITmode fusion. Pakette kimlik doğrulama ve fonksiyonel olarak emniyetli çalışma modu seçim sistemi. İçerik: PITreader t ...

istek üzerine
PIT m4SEU
402250
PITmode emniyetli değerlendirme ünitesi. Çalışma modu seçimi için emniyetli değerlendirme ünitesi. 4 çalışma modu, OM1 i ...

istek üzerine
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
PIT m4SEU çalışma modu seçimi için emniyetli değerlendirme cihazıkonektör seti [402250]. Yay kuvveti ile çalışan sürümde ...

istek üzerine
PMI v812
266812
PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 12,1 inç, çözünürlük1280 x 800 piksel, kapasitif dokunmatik ekran, TFT, ...

istek üzerine
PMI v815
266815
PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 15,6 inç, çözünürlük1920 x 1080 piksel, kapasitif dokunmatik ekran, TFT, ...

istek üzerine
PITreader key ye g
402260
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, kimlik doğrulamalar serbestçe konfigüre edilebilir Renk: s ...

istek üzerine
PITreader key ye 1
402261
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modu 1 için kimlik doğrulama Renk: sarı Malzeme: P ...

istek üzerine
PITreader key ye 2
402262
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modları 1 ve 2 için kimlik doğrulama Renk: sarı Ma ...

istek üzerine
PMI v704e
266704
PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 4,3 inç, çözünürlük 480x 272 piksel, kapasitif dokunmatik ekran, TFT, RA ...

istek üzerine
PITreader key ye 3
402263
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modları 1, 2 ve 3 için kimlik doğrulama Renk: sarı ...

istek üzerine
PITreader key ye 4
402264
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modları 1, 2, 3 ve 4 için kimlik doğrulama Renk: s ...

istek üzerine
PIT m3.2p
402230
Kontrol istasyonunu kurmak ve temassız anahtar ve anahtar seçimi ile 5 çalışma modunun emniyetli kurulumu için PITmode e ...

istek üzerine
PMI v707e
266707
PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 7 inç, çözünürlük 800 x600 piksel, kapasitif dokunmatik ekran, TFT, RAM ...

istek üzerine
PITreader key ye 5
402265
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modları 1, 2, 3, 4 ve 5 için kimlik doğrulama Renk ...

istek üzerine
PITreader key ye 5 service
402269
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modları 1, 2, 3, 4 ve 5 (bakım) için kimlik doğrul ...

istek üzerine
PIT m3.3p
402240
Kontrol istasyonunu kurmak ve temassız anahtar ve anahtar seçimi ile 3 çalışma modunun emniyetli kurulumu için PITmode e ...

istek üzerine
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITreader Anahtarı (buton ünitesi) ile PITgatebox, E-STOP (2NC/1 NO) bulunan muhafaza, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 ...

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin