Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
PCOM, SecurityBridge, VPN tünel oluşturmak için VPN sunucusu,
X.509 sertifikalarını destekler, 2 RJ45 bağlantı noktası, ...
istek üzerine
PCOM, SecurityBridge, VPN tünel oluşturmak için VPN sunucusu,
X.509 sertifikalarını destekler, 2 RJ45 bağlantı noktası, ...
istek üzerine
Ethernet ve
SafetyNET p kablolarının hızlı ve çok aşamalı sıyrılması için araç, PU 1set.
istek üzerine
PSSnet, ağ geçidi, standart, Modbus/TCP Sunucusu ve EtherCAT Bağımlı
arasındaki protokol dönüştürücü, EtherCAT üzerinden ...
istek üzerine
PSSnet, ağ geçidi, ModBus/TCP ve CANopen arasında protokol dönüştürücü,
CiA 301 V4.2.0'ı destekler, PSS kontrolörlerle k ...
istek üzerine
PROFINET IRT modüler ağ geçidi, RevPi Core/RevPi Core 3 baz modül
için iletişim modülü, maks. iki farklı
iletişim modülü ...
istek üzerine
EtherCAT modüler ağ geçidi, RevPi
Core/RevPi Core 3 baz modül için iletişim modülü, maks. iki farklı
iletişim modülü bağ ...
istek üzerine
Ethernet/IP modüler ağ geçidi, RevPi Core/RevPi Core 3 baz modül
için iletişim modülü, maks. iki farklı
iletişim modülü ...
istek üzerine
Baz modül RevPi Core/RevPi
Core 3 için dijital genişleme modülü DO, gövde boyutları (Y x G x D): 96x 22,5 x 110,5 mm, ko ...
istek üzerine
Baz modül RevPi Core/RevPi
Core 3 için analog genişleme modülü AIO, gövde boyutları (Y x G x D): 96x 22,5 x 110,5 mm, ko ...
istek üzerine
PROFIBUS modüler ağ geçidi, RevPi
Core/RevPi Core 3 baz modül için iletişim modülü, maks. iki farklı
iletişim modülü bağ ...
istek üzerine
Baz modül RevPi Core/RevPi
Core 3 için dijital genişleme modülü DI, gövde boyutları (Y x G x D): 96x 22,5 x 110,5 mm, ko ...
istek üzerine
Baz modül RevPi Core/RevPi
Core 3 için dijital genişleme modülü DIO, gövde boyutları (Y x G x D):96 x 22,5 x 110,5 mm, k ...
istek üzerine
RevPi Con M-Bus, RevPi Connect'i 868 MHz Kablosuz
M-Bus ile donatmak için kullanılabilir. Genişleme modülünün önünde
ant ...
istek üzerine
RevPi Con M-Bus VHP, RevPi Connect'i 169 MHz Kablosuz
M-Bus ile donatmak için kullanılabilir. Genişleme modülünün önünde ...
istek üzerine
RevPi Con CAN, RevPi Connect'i CAN veriyolu ile donatmak içinkullanılabilir
. Modülün üstünde CAN
veriyolu bağlantısı iç ...
istek üzerine
Bağımsız Revolution Pi
modüllerine bağlamak için PiBridge atlama teli. Tüm Revolution Pi baz ve
genişleme modülleri için ...
istek üzerine
Bağımsız Revolution Pi
modüllerine bağlamak için ConBridge atlama teli. Yalnızca RevPiConnect'i RevPi Con
genişleme modü ...
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.