Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
Emniyet anahtarı PSEN me1 veya PSEN cs ile bağlantılı mekanik
muhafaza kilitleme cıvatası.
istek üzerine
Emniyet menteşeli anahtar, montaj konumu sağ taraf, 4 pimli M12
erkek konektör, 2 N/C, koruma tipi IP67.
istek üzerine
Emniyet anahtarı PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 ve
PSEN ma1.4 ile bağlantılı mekanik muhafaza kilitleme cıvatası.
istek üzerine
Mekanik sürgü, kilitlemeli (devre dışı bırakılabilir) ve kaçış serbest
bırakmalı PSEN me1 veya PSEN cs emniyet siviçi iç ...
istek üzerine
Emniyetli menteşe siviçi, montaj konumu sol taraf, M12 4 pimli erkekkonektör, 2
N/C, IP67.
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi ...
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 m kablo,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama mesafesi
a ...
istek üzerine
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça.
istek üzerine
Manyetik emniyet anahtarı 2 n/o, yardımcı kontak n/o, kare
tasarım, LED, IP6K9K, anahtarlama mesafesi 10 mm, 5 m kablo, ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör,
kare tasarım, yükseklik tasarımı 13 mm, IP67, çalışma mesafesi ...
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, 4
çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi ...
istek üzerine
PSENcode 1.x/2.x kodlanmış emniyet anahtarı için aktüatör, PU = 1
parça aktüatör.
istek üzerine
Manyetik emniyet anahtarı 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör,
kare tasarım, yükseklik tasarımı 13 mm, anahtarlama mesafesi ...
istek üzerine
Mekanik emniyet siviçi, standart aktüatör ile, kontaklar: 1 N/O,
2 N/C.
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör,
LED'li, yuvarlak M30 tasarım, IP67, çalışma mesafesi 8 m ...
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama ...
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, erkek konektör M12, 5
pimli, SIL 3 veya PL e'ye kadar uygulamalar için, IP ...
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 10 m,
tek çalıştırma yönü, IP6K9K, tipik çalışma mesafesi ...
istek üzerine
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 10 m,
tek çalıştırma yönü, IP6K9K, tipik çalışma mesafesi ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, kare tasarım,
IP67, çalışma mesafesi 3 mm, yükseklik tasarımı 13 mm, PU = 1 aktüa ...
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.