Kontrol modülleri PRCM hem robot kontrol cihazı hem de emniyet kontrol cihazı içerir. Yüksek seviyeli emniyetten faydalanın: PRCM STO and SBC emniyet işlevlerinin yanında emniyet kontrol cihazının sağladığı robot sistemleri için emniyet işlevleri sunar. Etkin hareket kontrol sistemi tutucular veya lineer taşıyıcılar gibi diğer eksenler üzerinde kontrol olanağı sağlar. PRCM ayrıca ROS veya IEC 61131-3 üzerinden işlevsel genişlemeye açıktır.
PRCM Kontrol modülleri
Açık, etkin kontrol modülleri
PRCM Kontrol modülleri - sağladığı faydalar
- işletmeye almayı kolaylaştırmak için tak ve çalıştır ilkesi
- ROS veya IEC 61131-3 üzerinden işlevsel genişlemeye açık
- hareket kontrol sistemi diğer eksenlerde kontrol olanağı sağlar
PRCM kontrol modüllerinin özellikleri
- robot kontrol cihazı ve emniyet kontrol cihazı bir arada
- kompakt
- endüstriyel işleme
ROS açık kaynak yazılım
Pilz'in ROS modülleri yüksek kaliteli ROS paketleridir. Bunlar hem endüstriyel hem de endüstriyel olmayan ortamlarda kullanılabilir. Çalışanlarımız ROS'a özel yardım sağlamaktan mutluluk duyar; ros@pilz.de adresine bir e-posta göndermeniz yeterlidir.