Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

 PRTM Çalıştırma modülleri

Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PRTM1 10m

Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;

Karşılaştırma Dosya indirme

PRTM1 5m

Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 5 m

Karşılaştırma Dosya indirme