Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Emniyetli hareket – İlk yapan

Geri besleme ile EN/ISO 13849-1'in PL e performans seviyesi sağlama

Güvenli hareket

Emniyetli hareket dileklerinizi gerçeğe dönüştürüyor: Emniyet kartı ile, tüm motor geri beslemeleri ve veriyolu etki alanlarıyla birlikte sürücünüz EN/ISO 13849-1'de tanımlanan PL e seviyesine kadar performans elde edebilir! Bu durum makinelerinizin üretkenliğini %20'ye kadar artırır. "Emniyetli Azaltılan Hız" gibi sürücüye entegre emniyet fonksiyonları da mevcuttur. Bu size zaman kazandırır, hataları azaltır ve kurulum sırasında emniyeti artırır. Verimli ve güvenli - Emniyetli hareket ile çizgiyi ilk geçen siz olun. 

Sizi emniyete alacak faydalar:

  • Son derece dinamik ve kısa reaksiyon süreleriyle yüksek sistem kullanımı
  • Bir kodlayıcıyla EN/ISO 13849-1'in PL e seviyesine kadar emniyet (standart geri besleme sistemi)
  • Tüm ortak veriyolu etki alanı sistemlerine açık
  • Hızlı devreye alma
  • Kullanımı kolay yazılım aracı

Emniyetli duruş hareketi çözümü:

Emniyetli duruş hareketi çözümü özellikleri.
  • İkinci bir kodlayıcıya ihtiyaç duymadan, standart geri besleme sistemiyle EN/ISO 13849-1'in maksimum PL e emniyet seviyesine kadar emniyet sağlanabildiği için maliyet tasarrufu sağlar
  • PMCprotego D servo amplifikatörleri EN/IEC 62061 (SIL 3), EN ISO 13849-1 (PL e'ye kadar) ile uyumlu şekilde tasarlanmıştır
  • PMCprotego S emniyet kartı EN 61800-5-2 ile uyumludur
  • Bir yazılım aracı kullanılarak birden çok emniyet kartı için hızla ve güvenle parametre ayarı gerçekleştirilebilir
  • SD bellek kartı sayesinde kolay cihaz değişimi (standart ve emniyetli yapılandırma)
  • EMC standartlarına utan entegre şebeke filtresi sayesinde daha az kablo döşeme gereksinimi

 

Emniyetli duruş fonksiyonları

Emniyet Torku Kapalı

Emniyet Torku Kapalı

"Emniyet Torku Kapalı" (STO) fonksiyonu ile motora güç beslemesi emniyetli bir biçimde servo amplifikatörü üzerinden güvenle engellenir. Sürücü tehlikeli bir hareket yapamaz. Sürücü hareket ederken STO etkinleştirilmişse, motor kontrollü bir şekilde durdurulacaktır.

Emniyetli Duruş 1

Emniyetli Duruş 1

"Emniyetli Duruş 1" fonksiyonuyla sürücü kontrollü bir şekilde durdurulur ve motora giden güç beslemesi emniyetli bir biçimde kesilir. Sürücü hareketsiz hale geldiğinde tehlikeli hareket yapamayacaktır.

Emniyetli Duruş 2

Emniyetli Duruş 2

“Emniyetli Duruş 2” fonksiyonu ile sürücü kontrollü duruşa getirilir ve ardından “Emniyetli İşletme Duruşu” başlatılır. “Emniyetli İşletme Duruşu” ile
sürücünün kontrol fonksiyonları tam olarak korunur

Emniyetli motor fonksiyonları

Emniyetli İşleme Duruşu

Emniyetli İşletme Duruşu

"Emniyetli İşletme Duruşu" fonksiyonu eksenin ulaştığı durma konumunu izler ve konum penceresinden sapmaları engeller. Sürücünün kontrol fonksiyonları tam olarak korunur. Konum izlenen pencerenin dışına doğru saparsa, sürücü emniyetli bir şekilde kapanır.

Emniyetli Sınırlandırılmış Hız

Emniyetli Sınırlandırılmış Hız

"Emniyetli Sınırlandırılmış Hız" (SLS) fonksiyonu tanımlanan belirli bir maksimum hızın aşılıp aşılmadığını kontrol etmek üzere sürücüyü izler. Hız sınırı ihlal edildiğinde, sürücü emniyetli bir şekilde kapanır.

Emniyetli Hız Aralığı

Emniyetli Hız Aralığı

"Emniyetli Hız Aralığı" fonksiyonu SLS ile aynıdır ancak minimum hız izlemesi özelliği de mevcuttur. Sonuç olarak: Maksimum hız belli bir değeri geçmemeli ve minimum hız belli bir değerin altına inmemelidir. Bu sınırlardan herhangi biri geçilirse, sürücü kapanır.

Emniyetli Yön

Emniyetli Yön

"Emniyetli Yön" fonksiyonu sürücünün yalnızca tanımlanan tek bir yönde hareket etmesini sağlar. Belirtilen yön ihlal edildiğinde, sürücü emniyetli bir şekilde kapanır.

Emniyetli Sınırlandırılmış Konum

Emniyetli Sınırlandırılmış Konum

"Emniyetli Sınırlandırılmış Konum" SLP, robot veya lineer eksenler üzerinde güvenli alan izleme gibi tüm uç konumlarını izler.

Emniyetli Sınırlandırılmış Artış

Emniyetli Sınırlandırılmış Artış 

"Emniyetli Sınırlandırılmış Artış" (SLI) fonksiyonu, prosese malzeme beslemesi sırasında "emniyetli sınırlandırılmış artış"taki güvenli hareket görevlerini yerine getirir. Bu örneğin pres tezgahlarındaki silindir beslemesi sırasında kullanılabilir.

Emniyetli fren fonksiyonları

Emniyetli Fren Kontrolü

Emniyetli Fren Kontrolü

"Emniyetli Fren Kontrolü" fonksiyonu frenlerin emniyetli şekilde devreye girmesini sağlayarak askıdaki yüklerin düşmesini engeller.

Emniyetli Fren Testi

Emniyetli Fren Testi

"Emniyetli Fren Testi" fonksiyonu fren fonksiyonlarını kontrol eder. Bu test frenin kontrolü veya mekaniklerinde herhangi bir arıza olup olmadığını belirlemek üzere kullanılabilir. Fren testi her üretim döngüsünde veya 24 saatte bir belirli bir uygulamaya ve risk analizi gereksinimlerine bağlı olarak gerçekleştirilebilir.

 

Çok yönlü uygulamalar - Ölçeklenebilir bir çözüm olarak emniyetli hareket

Entegre PMCprotego DS emniyet kartı ile servo amplifikatörü esnek ve ölçeklenebilir emniyet çözümü sağlar. Her biri tek başına tüm uygulama ihtiyaçlarınız için tüm emniyet fonksiyonlarını bir araya getirir.
"Emniyetli Tork Kapatma" fonksiyonu, her emniyet fonksiyonunun temelini oluşturur. Servo amplifikatörü PMCprotego D'nin en temel sürümünde bile yer almaktadır. Takılıp çalıştırılabilen emniyet kartı farklı emniyet fonksiyonları sağlar.

Seçili çalıştırma moduna göre hızın izlendiği uygulamalar için idealdir. Örnek uygulamalar arasında şunlar yer alabilir:

  • Emniyetli kurulum
  • Askıdaki yükler / dikey eksenler
  • Proses izleme/gözlem
  • Prosese emniyetli müdahale
  • İşleme merkezleri
  • Otomatik güdümlü araç sistemleri
  • Robotlar tarafından alma ve yerleştirme
  • Sahne tasarımı
  • Paletleme

 

Çok farklı uygulama seçenekleri

Sanayi kullanımları

Ürün gamımız: PMCprotego

PMCprotego S – Emniyet Kartı

Servo kuvvetlendiricisi PMCprotego D içine yerleştirmek için emniyet kartı, her bir geri bildirim için PL e'ye kadar en yğksek emniyete olanak sağlar.

PMCprotego DS - Emniyetli Hareket

Emniyetli duruş, izleme ve fren fonksiyonları direkt olarak sürücü içinde uygulanabilir - Emniyetli Hareket. Burada, emniyet kartı PMCprotego S ve servo kuvvetlendiricisi PMCprotego D'dan oluşan tam çözüm bulacaksınız.

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun