Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PMCtendo AC - Teknik özellikler

Farklı tip ve boyutlarda mevcut olan PMCtendo SZ enerji verimli servo motorlar yeni kurulumlar için uygundur. Sonradan mevcut uygulamalar satın alındığında PMCtendo AC servo motorlar kullanılabilir.

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PMCtendo AC2.74/0/5/1/1/4/H/2

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 16.00 Nm Io = 6.50 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 22.10 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC2.62/1/M/1/2/5/H/3

with brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 4.00 Nm Io = 2.50 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 9.80 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC2.73/0/5/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 12.00 Nm Io = 7.40 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 17.40 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC2.73/1/M/1/2/5/H/4

with brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 12.00 Nm Io = 9.80 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 26.90 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC2.73/1/5/1/2/5/H/3

with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 12.00 Nm Io = 7.40 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.90 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC2.65/0/5/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 10.00 Nm Io = 6.10 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 11.90 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC2.74/1/M/1/2/5/H/4

with brake; Feedbacksystem Hiperface multiturn; Mo = 16,00Nm Io = 13,10A UN = 400V nN = 4000min-1 Jmot = 31,60kgcm2

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC2.65/0/L/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 10.0 Nm Io = 6.1 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 11.9 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC2.75/0/L/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 20.0 Nm Io = 12.3 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.8 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC2.72/0/5/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 8.00 Nm Io = 4.90 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 12.70 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC2.74/0/M/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 16.0 Nm Io = 9.8 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 22.1 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC2.75/1/5/1/2/5/H/4

with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 20.00 Nm Io = 16.40 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 36.30 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC3.34/0/L/1/1/4/H/6

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 2.5 Nm Io = 3.44 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC2.73/1/5/1/2/6/H/3

with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 12.00 Nm Io = 7.40 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.90 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC2.63/0/5/1/2/5/H/6

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 6.00 Nm Io = 7.40 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 8.01 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC2.74/0/L/1/2/5/H/4

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 16.0 Nm Io = 13.1 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 22.1 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC1.A4/0/L/1/2/5/H/2

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 24.0 Nm Io = 9.8 A UN = 400 V nN = 2000min-1 Jmot = 136.0 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC2.63/0/5/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 6.00 Nm Io = 3.70 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 8.01 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC3.32/0/5/1/1/4/H/6

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 1.20 Nm Io = 1.65 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.77 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC3.32/0/M/1/1/4/H/6

without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 1.20 Nm Io = 1.65 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.77 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC3.34/0/5/1/1/4/H/3

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 2.50 Nm Io = 1.72 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC2.62/0/L/1/2/5/H/6

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 4.0 Nm Io = 4.9 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 6.2 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC3.31/0/L/1/1/4/H/3

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 0.60 Nm Io = 0.41 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 0.42 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC2.74/0/L/1/2/6/H/4

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 16.0 Nm Io = 13.1 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 22.1 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCtendo AC3.34/0/L/1/6/5/H/3

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 2.5 Nm Io = 1.72 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.

Karşılaştırma Dosya indirme