Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PMCcable M2/C2B3/Lxx/2Q5/S1

8177180
PMCcable M2/C2B3/Lxx/2Q5/S1
Power cable Cable assembled on both sides Connector <> round connector 8-pin M40 SpeedTec No. of wires and cross section 4 x 2.5 + 1 x (2 x 1.0) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ. Length in accordance with customer specifications.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
0,000 M
20.01.2020
Brüt ağırlık: 350 g
Net agirlik: 300 g
Olarak çevre ısısı: -20 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun