Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Aksesuarlar - PMC ProtegoD

Esnek bağlantı ve otomasyon hemen hemen her otomasyon ortamında kolaylaştırılmıştır: Çeşitli fieldbus sistemleri için genişletme kartları, bağlantı kabloları ve PMCprotego D için fren rezistörleri size bu konuda yardımcı olacaktır.

Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

Cable Power PROplug>ACbox:L05MQ1,5BRSK

Cable for PMCprotego and motor with terminal box Assembled on both sides with connector <> Ring cable shoe No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 5 m.

Karşılaştırma Dosya indirme

Cable Power PROplug>ACbox:L15MQ1,5BRSK

Cable for PMCprotego and motor with terminal box Assembled on both sides with connector <> Ring cable shoe No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 10 m.

Karşılaştırma Dosya indirme

Cable Power PROplug>ACbox:L15MQ1,5BRSK

Cable for PMCprotego and motor with terminal box Assembled on both sides with connector <> Ring cable shoe No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 15 m.

Karşılaştırma Dosya indirme

Cable Power PROplug>ACbox:L20MQ1,5BRSK

Cable for PMCprotego and motor with terminal box Assembled on both sides with connector <> Ring cable shoe No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 20 m.

Karşılaştırma Dosya indirme

Cable Power PROplug>ACplug1:L05MQ1,5BRSK

Cable for PMCprotego and motor with connector design Assembled on both sides with connector <> round connector 8-pin No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 5 m.

Karşılaştırma Dosya indirme

Cable Power PROplug>ACplug1:L10MQ1,5BRSK

Cable for PMCprotego and motor with connector design Assembled on both sides with connector <> round connector 8-pin No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 10 m.

Karşılaştırma Dosya indirme

Cable Power PROplug>ACplug1:L15MQ1,5BRSK

Cable for PMCprotego and motor with connector design Assembled on both sides with connector <> round connector 8-pin No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 15 m.

Karşılaştırma Dosya indirme

Cable Power PROplug>ACplug1:L20MQ1,5BRSK

Cable for PMCprotego and motor with connector design Assembled on both sides with connector <> round connector 8-pin No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 20 m.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMC Expansion Card PosI/O

Card can be used in PMCprotego Connector X5 (e.g. for Encoder emulation).

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCprotego D.CAN-Adapter 01-24A

Fieldbus junction box for PMCprotego D (size 1.5 A to 24 A) Interfaces: CAN-in, CAN-out, RS232 with termination and monitoring voltage switch.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCprotego motor connector kit

consisting of connector X9 and shielded terminal for devices up to 24 A.

Karşılaştırma Dosya indirme

Brake resistor 600W/33R/T/U

suitable for the PMCprotego D/01-12A and PMCtendo DD4/01-20A Type: FZECQU 400 x 65-33 Performance at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 33 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Karşılaştırma Dosya indirme

Brake resistor 600W/23R/T/U

suitable for the PMCprotego D/24A Type: FZECQU 400x65-23 Performance at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 23 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Karşılaştırma Dosya indirme

Brake resistor 1600W/33R/T/U

suitable for the PMCprotego D/01-12A and PMCtendo DD4/01-20A Type: FZZCQU 500 x 65-33 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 33 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Karşılaştırma Dosya indirme

Brake resistor 1600W/23R/T/U

suitable for the PMCprotego D/24A Type: FZZCQU 500 x 65-23 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 23 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMC Expansion Card PosI/O-AIO

Card can be used in PMCprotego Connector X5 (e.g. for Encoder emulation) Connector X3C (2 analogue inputs and 2 analogue outputs).

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCprotego D.CAN-Adapter 48-72A

Fieldbus junction box for PMCprotego D (size 48 A and 72 A) Interfaces: CAN-in, CAN-out, RS232 with termination and monitoring voltage switch.

Karşılaştırma Dosya indirme

Cable Power PROplug>ACplug1:L20mQ4,0BRSK

Cable for PMCprotego and motor with connector design assembled on both sides with connector <> round connector 8-pin No. of wires and cross section (4 x 4.0 + (2 x 1,5)) Trailing, length: 20 m.

Karşılaştırma Dosya indirme

Cable Power PROplug>ACplug1:L05mQ4,0BRSK

Cable for PMCprotego and motor with connector design assembled on both sides with connector <> round connector 8-pin No. of wires and cross section (4 x 4.0 + (2 x 1,5)) Trailing, length: 5 m.

Karşılaştırma Dosya indirme

Cable Power PROplug>ACplug1:L10mQ4,0BRSK

Cable for PMCprotego and motor with connector design assembled on both sides with connector <> round connector 8-pin No. of wires and cross section (4 x 4 + (2 x 1,5)) Trailing, length: 10 m.

Karşılaştırma Dosya indirme

Cable Power PROplug>ACplug1:L15mQ4,0BRSK

Cable for PMCprotego and motor with connector design assembled on both sides with connector <> round connector 8-pin No. of wires and cross section (4 x 4 + (2 x 1,5)) Trailing, length: 15 m.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCcable M2/C2B3/Lxx/2Q5/S1

Power cable Cable assembled on both sides Connector <> round connector 8-pin M40 SpeedTec No. of wires and cross section 4 x 2.5 + 1 x (2 x 1.0) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ. Length in accordance with customer specifications.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCcable M2/C2B3/Lxx/4Q0/S1

Power cable Cable assembled on both sides Connector <> round connector 8-pin M40 SpeedTec No. of wires and cross section 4 x 4.0 + 1 x (2 x 1.5) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ. Length in accordance with customer specifications.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCcable FD/D4B6/Lxx/Q25/S1

Feedback cable for EnDat 2.2 Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> round connector 12-pin SpeedTec suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ. Length in accordance with customer specifications.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCcable M2/C1B3/Lxx/6Q0/S1

Power cable Cable assembled on both sides Crimp connector <> round connector 8-pin M40 SpeedTec No. of wires and cross section 4 x 6.0 + 1 x (2 x 1.5) suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ. Length in accordance with customer specifications.

Karşılaştırma Dosya indirme