Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PMCprotego D Servo amplifikatörleri

PMCprotego D - Emniyetli hareket ile daha fazlasını elde edin

PMCprotego D Servo amplifikatörleri

Maksimum esneklik ve emniyet gerektiğinde sürücü denetleyici olarak modern PMCprotego D servo amplifikatörü kullanın! Sürücü denetleyici ilgili tüm fieldbus sistemleri, geri bildirim ve motor tiplerini destekler. PMCprotego D mevcut sistem ortamlarına kolayca entegre olur. Sonuç olarak, standart piyasa sistemlerine açık olma garanti altına alınmıştır.

Temel sürümde "Emniyetli Tork Kapatma" (STO) fonksiyonu yer alır (yerleşik). Azalan hız, emniyetli işletme duruşu veya emniyetli bekleme gibi diğer birçok emniyet fonksiyonu, tak çalıştır emniyet kartı PMCprotego S kullanılarak kolayca uygulanabilir. Emniyet fonksiyonları, kullanılan motor ve kodlayıcı tipinden bağımsızdır. Emniyetli hareket çözümü sayesinde her bir geri bildirim için PL e seviyesine kadar performans elde edebilirsiniz.

PMCprotego için esneklik son derece önemlidir: Servo amplifikatörü ayrıca emniyetli sürücü tabanlı hareket kontrol sistemi olarak kullanılabilir. PMCprimo C seçenek kartını PMCprotego D'nin ikinci yuvasına yerleştirdiğinizde kompakt hepsi bir arada hareket kontrol sistemini oluşturur.

 

Kontrol teknolojisi liderinin çekici faydaları

  • Kodlayıcı türünden bağımsız olarak geri besleme ile EN/ISO 13849-1'in PL e'ye kadar sürücü entegreli emniyet fonksiyonları
  • sayısız veriyolu etki alanı, geri bildirim ve motor tipini destekler
  • Emniyet kartı ve G/Ç genişleme kartı veya hareket kontrol kartı ile kullanmak üzere iki yuvalı modüler sistem
  • Cihaz mevcut otomasyon ortamına entegre edilebildiği için düşük yatırım maliyetleri
  • PMCprotego S emniyet kartı ile birlikte dikey eksen ve emniyetli fren kontrolü
  • Düşük besleme voltajı kullanan türler ile maliyetleri azaltın (1x 110 VAC ila 3x 230 VAC, 01-24 boyutu)

Esnek sürücü denetleyici - PMCprotego D özellikleri

Esnek sürücü denetleyici
  • Çeşitli uygulama alanları için 01-12A, 24A, 24-72A nominal akımla 3 farklı boyut seçeneği
  • Temel sürümde Emniyetli Tork Kapatma (STO) mevcuttur, diğer emniyet fonksiyonları bir emniyet kartıyla sağlanır
  • Genişleme kartları için yuva (veriyolu etki alanı, emniyet kartı, hareket kontrol kartı vb)
  • Çözücüler veya sinüs/kosinüs kodlayıcıları (Hiperface, Endat), BiSS, artan çözücüler veya sensörsüz gibi geri beslemeli motorlar için servo amplifikatör
  • 60.000 dev/dak'ya kadar senkronize veya asenkron motorlar için kodlayıcısız çalışma
  • Hızlı devreye alma ve servis için SD kart yuvası
  • İletişim: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp (hazırlık aşamasında) veya PROFINET, PROFIBUS seçenek kartlarıyla
  • Dünya çapında kullanmak üzere uyumluluk işareti

PMCprotego D kullanarak tüm uygulamalar için basit kontrol

  • 50'den fazla geri besleme sistemleri ve farklı motor teknolojileri desteklediği için son derece çok yönlü
  • Entegre kontrol teknolojisi çözümleri sayesinde (örneğin tıbbi uygulamalar ve yüksek motor hızları için son derece sessiz çalışma) karmaşık zorluklar sorunsuz şekilde çözülebilir
  • Enerji tasarrufu ve emniyet teknolojisi gibi AB standartları karşılanır
  • Hızlı uygulama ve devreye alma için son derece kolay çalıştırma ve kullanım

 

PMCprotego D kullanarak tüm uygulamalar için basit kontrol

Entegre tanılama

Servo amplifikatör tüm bilgileri ve mesajları ana kontrol sistemlerine yönlendirir: 

  • Motor verileri
  • Denetleyici verileri
  • Çeşitli arayüzlerin durumu
  • Hata mesajları
  • Uyarı mesajları
  • Hareket sekansları

Ayrıca verileri hazırlamanıza yardımcı olmak üzere bir grafik aracı da mevcuttur.

PMCprotego D'yi kullanarak sisteminizin durumunu sürekli izleyin. Bu şekilde oluşan tüm hataları hızla ortadan kaldırabilirsiniz. Böylece devreye alırken ve üretim sırasında zaman kazanırsınız!

 

Entegre tanılama

Servo amplifikatörlerin sanayi kullanımları

Ürün gamımız: PMCprotego D Servo amplifikatörleri

PMCprotego D

"Emniyetli tork kapatma" fonksiyonu ayrıca PMCprotego D emniyetli servo amplifikatörlerinin temel sürümlerinde yer alır. PMCprotego S emniyet kartı emniyetli hareket, durdurma ve fren fonksiyonlarını sağlamak üzere amplifikatöre entegre edilmiştir.

PMCprotego D için Aksesuarlar

Çok çeşitli uyumlu aksesuar arasından seçiminizi yapın. Özelleştirilmiş farklı parçalar istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

Enerji deposu PMCenergy SD

Sürücü teknolojisi ile enerji tasarrufu yapın. Yeni enerji, PMCproduct D ve PMCtendo DD5 servo amplifikatörleri ile birlikte kullanılan, PMCenergy SD tasarruf enerjisini depolar!