Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSENrope emniyet ipli çekme şalteri - Teknik özellikler

Emniyet ipli çekme şalteri için aksesuarlar arasında blok ip palangaları, ipler ve kılavuz silindirlerinden gergi yaylarına kadar farklı seçenekler mevcuttur.

Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PSEN rs spring 175

Rope pull spring for max. 175 N spring force.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN rs pulley flex

Block rope pulley, rotatable.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN rs spring 300

Rope pull spring for max. 300 N spring force.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN rs pulley 75

Guide roller 75 mm diameter.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN rs rope d3/d4 50m

Rope for rope pull switch PSEN rs. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 50 m roll.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN rs rope d3/d4 100m

Rope for rope pull switch PSEN rope. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 100 m roll.

Karşılaştırma Dosya indirme