Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSEN rs2.0-175

570303
PSEN rs2.0-175
Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, plastic housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 175 N max. spring force.

istek üzerine
Mevcut eski stok
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
1 AD
29.01.2020
Sertifikalar: CE, BG, cCSAus
N/O adedi: 2
N/C sayısı: 2
AC15 Gerilimi: 240 V
Maks. akım AC15: 3.0 A
Kaplama malzemesi: Basınçlı çinko döküm
Maksimum halat uzunluğu: 37 m
Genislik boyutu: 294.0 mm
Yükseklik boyutu: 76.8 mm
Derinlik boyutu: 42.5 mm
Brüt ağırlık: 775 g
Net agirlik: 680 g
Olarak çevre ısısı: -25 - 70 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun