Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSENrope emniyet ipli çekme şalteri - Teknik özellikler

PSENrope emniyet ipli çekme şalteri E-STOP fonksiyonunun montaj hattının herhangi bir noktasında tetiklenebilmesini sağlar. Farklı kurulum uzunlukları ve gövde malzemeleriyle sunulur.

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PSEN rs2.0-300

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, plastic housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 300 N max. spring force.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN rs1.0-175

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, metal housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 175 N max. spring force.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN rs1.0-300

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, metal housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 300 N max. spring force.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN rs2.0-175

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, plastic housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 175 N max. spring force.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme