Montaj hattı veya makinede: PSENrope emniyetli halat çekme anahtarları üretim alanında emniyetin çok önemli olduğu yerlerde kanıtlanmış, güvenilir çözümdür. PSENrope cihazları, manuel hareket vasıtasıyla fonksiyonel prosesleri kapatır. PSENrope, önemli olduğunda maksimum emniyet sağlar: E-STOP fonksiyonu halat üzerindeki herhangi bir noktada tetiklenebilir.
PSENrope emniyetli halat çekme anahtarı
Kesintisiz emniyet

Kolay ve kullanışlı emniyet çözümü
- Yalın kurulum ve kullanışlı yönetim
- Büyük sistemleri korurken bile kullanım esnekliği
- Dayanıklı kaplama ve sağlam metal veya plastik gövde sayesinde son derece dayanıklı
- Hem içeride hem de dışarıda kullanım için uygun
- Kablolama alanının fiziki olarak mekaniklerden ayrılması sebebiyle yüksek seviyede emniyet
- Acil durdurma ve serbest bırakmak için çekme kombinasyonu sayesinde maliyet etkin

Halat çekme anahtarının özellikleri

- Şu uygulamalar için tasarlanmıştır: EN ISO 13849-1 PL e / EN/IEC 62061 SIL 3
- Entegre E-STOP düğmeleri
- Temaslar: 2NC, 2 NO
- Koruma tipi: IP67
- Ortam sıcaklığı: PSEN rs1.0: -30 … + 80°C, PSEN rs2.0: -25 … + 70°C
Sağlam - olağanüstü koşullar altında bile
PSENrope emniyetli halat çekme anahtarları sağlam ve esnek olup, üretim alanında emniyetin çok önemli olduğu yerlerde kanıtlanmış, güvenilir çözüm sunar. Emniyetli halat çekme anahtarlarının çalışma aralığı yalnızca halatın uzunluğu ile sınırlı olduğu için, büyük tesisler bile PSENrope kullanılarak korunabilirler.

Halat çekme anahtarının sanayi kullanımları
Ürün gamımız: PSENrope emniyetli halat çekme anahtarları
Dosya indirme
Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr