Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Koruma kilitli PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi

PSENmech – Ve kapı kapalı kalır!

Koruma kilitli PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi

PSENmech emniyet anahtarının büyük kardeşi olan koruma kilitli emniyetli PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, hareketli korumaların emniyetli izlemesi için uygun maliyetli bir çözüm sunar. Tehlikeli makine hareketi durana kadar emniyet kapısı güvenli bir şekilde kilitlenir. Kapı açık olduğu sürece tehlikeli hareketin yanlışlıkla yeniden başlatılması önlenir.

Emniyetli koruma kilitli emniyet kapısı izleme için uygun maliyetli temel çözüm – Size sağladığı avantajlar

  • Kaçış ve acil durum serbest bırakma seçenekleri sayesinde erişilebilir kapılar için uygun
  • Çeşitli aktüatörler ve M12 bağlantısı sayesinde esnek ve hızlı kurulum
  • Kafa ve 3D aktüatörün metal olması sayesinde uzun kullanım ömrü
  • Gövde kirden etkilenmez, toz ve su geçirmez
  • M12, 5 pimli ürün türleri sayesinde PDP67 veya PSS67 gibi merkezi olmayan modüllerle bağlantı için uygundur
  • Emniyetli tam çözüm (örneğin, PNOZmulti 2 yapılandırılabilir emniyetli küçük kontrolörlerle)
PNOZmulti 2 yapılandırılabilir emniyetli küçük kontrolörlü PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi

Koruma kilitli PSENmech mekanik emniyet kapısı sisteminin özellikleri

PSENmech emniyet kapısı sisteminin aktüasyon yönleri
  • EN 60947-5-1 uyarınca hareketli korumaların konumunu izler
  • EN ISO 13849-1 PL e ve EN/IEC 62061 SIL CL 3’e kadar uygulamalar için tasarlanmıştır (en yüksek gereksinimleri karşılamak için 2 cihaz kullanılmalıdır)
  • Tutma kuvveti: 1500 N
  • Aktüasyon yönleri: 5 (yukarıdan dahil)

Mekanik emniyet kapısı sisteminin uygulama seçenekleri

Entegre koruma kilidi sayesinde, PSENmech güvenli emniyet kapısı sistemi, personel ve süreç koruması için uygun olup çok birçok sektörde ve uygulamada kullanılabilir.

Özellikle emniyet kapısı izleme için uygun maliyetli bir temel çözüm arıyorsanız PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, uygulamanız için doğru tercihtir. Koruma kilitli PSENmech, kaçış serbest bırakma veya acil durum serbest bırakma ile genişletilebilir.

 

PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemiyle koruma kilitli emniyet kapısı izleme

Emniyet kapısı sisteminin sanayideki kullanımları

Ürün yelpazemiz: PSENmech güvenli emniyet kapısı sistemi

Koruma kilitli PSENmech (PSEN me5)

Metal başlığı sayesinde, selefi PSENme1 ile karşılaştırıldığında, yeni nesil emniyet kilitli (PSEN me5) PSENmech emniyet kapısı sistemi daha fazla dayanıklılık sunar ve ayrıca kaçış serbest bırakma ve acil durum serbest bırakma ile birleştirilebilir.

Koruma kilitli PSENmech için aksesuarlar

Koruma kilitli PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi aksesuarları arasında çeşitli aktüatörler, kaçış serbest bırakma ve acil durum serbest bırakma bulunmaktadır.

Koruma kilitli PSENmech (PSEN me5)

Metal başlığı sayesinde, selefi PSENme1 ile karşılaştırıldığında, yeni nesil emniyet kilitli (PSEN me5) PSENmech emniyet kapısı sistemi daha fazla dayanıklılık sunar ve ayrıca kaçış serbest bırakma ve acil durum serbest bırakma ile birleştirilebilir.

Koruma kilitli PSENmech için aksesuarlar

Koruma kilitli PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi aksesuarları arasında çeşitli aktüatörler, kaçış serbest bırakma ve acil durum serbest bırakma bulunmaktadır.
Koruma kilitli güvenli PSENmech emniyet kapısı sistemi (PSEN me1)

Koruma kilitli PSENmech (PSEN me1)

Birinci nesil koruma kilitli PSENmech emniyet kapısı sistemi (PSEN me1), makine hareketi durana kadar emniyet kapısının emniyetli koruma kilidi altında kalmasını sağlar.

Koruma kilitli PSENmech (PSEN me1)

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr