Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSENsgate emniyet kapı sistemi

Emniyet kapısı izleme için entegre sistem

PSENsgate emniyet kapı sistemi

Emniyet kapısı sistemi PSENsgate, güvenli emniyet kapısı izleme, emniyetli koruma kilitleme ve kontrol elemanlarını sadece tek bir sistemde birleştirmektedir! Ürünlerimiz en yüksek kategori PL e'ye kadar uygulamalar için tasarlanmıştır.

Emniyet kapısı sisteminin yüksek esnekliğinden yararlanın! Düğmeler, anahtar şalterleri, aydınlatmalı düğmeler ve bölge durdurma gibi aksamlarla entegre olabilen isteğe bağlı operatör elemanları sayesinde farklı sistem tipleri mevcuttur. E-STOP ve kaçış anında kilit açma gibi fonksiyonlar da ayrıca kullanılabilir durumdadır.

Gerekli kablo, fiş ve adaptör aksesuarları Bağlantı Teknolojisi bölümünde bulunabilir.

Tam, ekonomik çözüm - PSENsgate avantajları

  • Maliyeti optimize edilmiş sistem - emniyet kapısı izleme, emniyetli koruma kilitleme ve ilave operatör elementleri tek bir üründe
  • Personel ve tesis koruma için emniyet kapısı başına sadece bir anahtarla yüksek emniyet
  • Çalıştırma ve kontrol elemanlarının geniş seçim aralığı ile birlikte bağlantı etkinleştirme anahtarları kapsamı sayesinde esneklik
  • Azaltılmış güç tüketimi için enerji etkin sistem
  • Entegre operatör elemanları ve seri bağlantı kapsamı sayesinde azaltılmış kurulum ve kablolama çalışması.
  • Pilz kontrol teknolojisi ile birleştirildiğinde emniyetli ve tam çözüm

Emniyet koruma kilitleme cihazı - Emniyet kapısı sistemi PSENsgate özellikleri

Emniyet koruma kilitleme cihazı - Emniyet kapısı sistemi PSENsgate özellikleri
  • Emniyet kapısı izleme, emniyetli koruma kilitleme ve kırık civata izleme birleşimi tek bir sistemde - acil durdurma cihazları ve operatör elementleri dahil
  • Manipülasyon ve başarısızlığa karşı en yüksek koruma
  • Sol ve sağ elle açılan kapılar için uygundur
  • Entegre "temizleme ayarı": vardiyanın sonunda tüm koruma kilitleme cihazlarının birlikte özel açılması
  • PSENslock, PSENsgate, PSENcode ve PSENini ile kombinasyon halinde seri bağlantı
  • EN 13849-1 PL e, EN/ISO 62061 SIL 3, EN ISO 954-1 Kategori 4'e kadar olan uygulamalar için tasarlanmıştır

PSENslock ile güvenli emniyet kapısı görüntüleme

Güvenli emniyet kapısı sistemleri PSENsgate büyük emniyet kapılarında kullanılır. Ayrıca, belirli operasyonel durumlarda kazara açılamayacak olan emniyet kapılarında da kullanılabilir. Örneğin, tehlikeli durumlardan (aşma) korunmak için kullanılır.

Sağlam tasarımı ve mekanik yük kapasitesi sayesinde emniyet kapısı sistemi PSENsgate, uzun bir servis ömrü sağlar. PSENgate personel ve tesis koruma için EN ISO 13849-1 PL e veya EN/IEC 62061 SIL 3 'e kadar en yüksek kategorideki uygulamalar için kullanılabilir.

Konfigüre edilebilir küçük kontrolör PNOZmulti Mini gibi emniyetli kontrol teknolojisi ile emniyet kapısı izleme için elde edilen sonuç ekonomik emniyetli eksiksiz bir çözümdür. Güvenli emniyet kapısı sistemi PSENsgate, diğer sensörlerle seri olarak kolayca bağlanabilir: PSENini, PSENcode ve PSENslock.

PSENslock ile güvenli emniyet kapısı görüntüleme

Güvenli emniyet kapısı sisteminin sanayi kullanımları

Ürün gamımız: PSENsgate emniyet kapısı sistemleri

PSENsgate emniyet kapı sistemi

Yüksek üretim oranına ve önemli tasarruf olanağı: Sadece kullanıma hazır bir sistem kullanın ve emniyetinizle ilgili tüm fonksiyonlar ve operatör elemanlarını entegre hale getirin. PSENgate ile yapılandırma, tasarım, dokümantasyon, satın alma ve montaj esnasında zamanı ve maliyeti optimize edin!

Emniyet kapısı sistemleri aksesuarları

Emniyet kapısı sistemi için biçilmiş kaftan: emniyet kapısı izlemesi için tanılama konektörleri, kablo ayırıcılar, bağlantı kablosu, çoklu arayüz PDP67, vs.

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr