Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Emniyet civatası PSENbolt

Güvenli emniyet kapısı izleme için birleştirilebilir çözüm

Emniyet civatası PSENbolt

Emniyet cıvatası PSENbolt, farklı hareket prensiplerine dayanan mekanik cıvata, tutamak ve kombine edilebilir çeşitli emniyet şalterlerinden oluşur. Bu, pahalı şirket için mühendislik ihtiyacını ortadan kaldırır. Emniyet cıvatası bir yandan manipülasyon ve başarısızlık koruma gereksinimlerini en yüksek seviyede karşılar.

Diğer yandan, PSENbolt hangi sensörün kullanıldığına bağlı olarak en yüksek kategori EN/ISO 13849-1'in PL e ve EN/IEC 62061'in SIL CL 3'e kadar güvenli emniyet kapısı izlemeyi garanti eder. Mekanik alternatif olarak, emniyet cıvatası PSENbolt özellikle ayarlaması zor olan emniyet kapılarının izlenmesi için özellikle uygundur.

Emniyet civatası PSENbolt - Avantajlarınız

  • Azalmış geliştirme ve kurulum masrafı
  • Emniyet şalteri, tutamak ve civatadan oluşan maliyet etkin çözüm
  • 2 şaltere kadar yalın kombinasyon
  • Mekanik koruma ve dayanıklı malzeme sayesinde uzun servis ömrü
  • Manipülasyon ve başarısızlığa karşı maksimum koruma - RFID taşıma teknolojisi ve kodlanmış emniyet şalteri PSENcode sayesinde
  • Kilitleme pimleri, civataları kazara kapanmaya karşı korur

Emniyet civatasının özellikleri

Emniyet civatasının özellikleri
  • Kapı tutamağı ve emniyet şalterlerinin tam çözümü
  • PSENcode kompakt tasarım ve PSENmech ürünlerine uyumlu hale getirildi
  • Engelleyici civata
  • Kaçış anında kilit açma olan sürümler
  • Kapıların mekanik kilitlenmesini önlemek için asma kilitler takın

Emniyet civatası PSENbolt ile güvenli emniyet kapısı görüntüleme

Emniyet cıvatası PSENbolt, ayarlaması zor emniyet kapılarının yanı sıra yoğun titreşime maruz kalan emniyet kapıları için de ideal olarak uygundur. Emniyet cıvatası ayrıca sıklıkla açılan ve tekrar kapanan emniyet kapılarının olduğu alanlar için de idealdir. Uygulanan emniyet şalterinin çalışma prensibine bağlı olarak emniyet cıvatası PSENbolt'u kullanarak çeşitli emniyet kapısı uygulamaları korumaya alınabilir:

Mekanik emniyet şalteri PSENmech (PSEN me1): PSENmech'in artırılmış çekme kuvveti, proses koruması sayesinde emniyet kapısının istenmeden açılmasını durdurur.

Manyetik emniyet şalteri PSENmag 1.4: PSENmag, manipülasyon ve başarısızlığa karşı koruma gereksinimlerinin daha az zorlayıcı olduğu yerlerde maliyet etkin çözüm sunar.

Kodlanmış emniyet şalteri PSENcode: Aktüatörden şaltere eşsiz bir kod iletimiyle (anahtar kilidi prensibi), minimum alan işgal ederek size en yüksek seviyede manipülasyonu garanti eder.

PSENmech (PSEN me1) ve PSENcode'un kombinasyonu: PSENmech proses koruması sayesinde istenmeden açılmayı durdurur. PSENcode, EN ISO 13849-1'in PL e ve EN/IEC 62061'in SIL CL 3'e kadar maksimum manipülasyon koruması sağlar.

Emniyet civatası PSENbolt ile güvenli emniyet kapısı görüntüleme

Emniyet civatasının sanayi kullanımları

Ürünlerimiz: Emniyet civatası PSENbolt

PSENbolt emniyet cıvataları

PSENmag manyetik emniyet şalteri, PSENcode kodlu emniyet şalteri ve/veya PSENmech mekanik emniyet şalteri ile birlikte kullanım mümkündür. Neden denemiyorsunuz!
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
Telefon:
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon:
E-posta: teknik@pilz.com.tr