• 3
48 Ürün bulundu
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs3.1n   1switch
541053
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
541103
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs4.1n   1switch
541153
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
541259
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, seri olarak bağlanabilir, IP67, tipik çalışma m ...

istek üzerine
PSEN cs4.2p   1switch
541260
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,tek çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafes ...

istek üzerine
PSEN cs4.2a   1switch
541261
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m, tek çalıştırma yönü, IP69K, tipik çalışma mesafesi 1 ...

istek üzerine
PSEN cs4.2n   1switch
541253
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, tek çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafe ...

istek üzerine
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 0,15 m kablolu, tek çalıştırma yönü, SDD desteğ ...

istek üzerine
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 0,15 m kablolu, seri bağlantı, SDD desteği, IP6 ...

istek üzerine
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
541009
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtar ...

istek üzerine
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541109
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 0,15 m kablolu, tek çalıştırma yönü, seri bağla ...

istek üzerine
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 0,15 m kablolu, seri bağlantı, SDD desteği, IP6 ...

istek üzerine
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
541014
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 1,5 m kablolu, tek çalıştırma yönü, SDD desteği ...

istek üzerine
PSEN cs3.1p   1switch
541060
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,tek çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafes ...

istek üzerine
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 1,5 m kablolu, tek çalıştırma yönü, SDD desteği ...

istek üzerine
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
541211
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama ...

istek üzerine
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit
541010
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarl ...

istek üzerine
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1   1unit
541110
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarl ...

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin