• 3
48 Ürün bulundu
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 10 m, tek çalıştırma yönü, IP6K9K, tipik çalışma mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 10 m, tek çalıştırma yönü, IP6K9K, tipik çalışma mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama ...

istek üzerine
PSEN cs3.1a   1switch
541061
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 m kablo, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama mesafesi a ...

istek üzerine
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça.

istek üzerine
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
PSENcode 3.x kodlanmış emniyet anahtarı için aktüatör, PU = 1 parça aktüatör.

istek üzerine
PSEN cs3.1n   1switch
541053
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
541103
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs4.1n   1switch
541153
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
541259
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, seri olarak bağlanabilir, IP67, tipik çalışma m ...

istek üzerine
PSEN cs4.2p   1switch
541260
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,tek çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafes ...

istek üzerine
PSEN cs4.2a   1switch
541261
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m, tek çalıştırma yönü, IP69K, tipik çalışma mesafesi 1 ...

istek üzerine
PSEN cs4.2n   1switch
541253
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, tek çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafe ...

istek üzerine
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 0,15 m kablolu, tek çalıştırma yönü, SDD desteğ ...

istek üzerine
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 0,15 m kablolu, seri bağlantı, SDD desteği, IP6 ...

istek üzerine
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
541009
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtar ...

istek üzerine
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541109
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 0,15 m kablolu, tek çalıştırma yönü, seri bağla ...

istek üzerine
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 0,15 m kablolu, seri bağlantı, SDD desteği, IP6 ...

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin