22 Ürün bulundu
PSEN cs1.1n   1switch
540053
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
PSENcode 1.x/2.x kodlanmış emniyet anahtarı için aktüatör, PU = 1 parça aktüatör.

istek üzerine
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarla ...

istek üzerine
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540000
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarla ...

istek üzerine
PSEN cs1.1p   1 switch
540050
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarla ...

istek üzerine
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540005
PSENcode kodlanmış emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve aktüatör ile, ATEX sertifikası, 8 pimli M12 erkek konnektör, se ...

istek üzerine
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
PSENcode tam kodlanmış emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve aktüatör ile, ATEX sertifikası, 8 pimli M12 erkek konnektör ...

istek üzerine
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, ADD desteği, IP67, anahtarla ...

istek üzerine
PSEN cs2.1   1 actuator
540180
PSEN cs2.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça.

istek üzerine
PSEN cs2.1p   1 switch
540150
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, tipik çalıştırma mesaf ...

istek üzerine
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
540103
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 2 ...

istek üzerine
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
540003
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 2 ...

istek üzerine
PSEN cs2.1n   1switch
540153
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
540203
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs2.2n   1switch
540253
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw/3actuators
540303
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, tek çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafe ...

istek üzerine
PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator
540380
PSEN cs1.19 emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça, OSSD 1 ve 2.

istek üzerine
PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator
540382
PSEN cs1.19, IP67 emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1parça, OSSD1.

istek üzerine
PSEN cs1.19-OSSD2  1actuator
540383
PSEN cs1.19 emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça, OSSD2.

istek üzerine
PSEN cs1.19n   1 switch
540353
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 2 ...

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin