Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Kodlanmış emniyet şalteri PSENcode - Geniş tasarım - Teknik özellikler

Kodlanmış emniyet şalteri PSENcode, emniyet kapısı veya pozisyon izleme için net LED ekranı sayesinde hızlı tanılama sunar.


Kodlama tipi:
Kodlanmış = Şalter herhangi bir PSENcode aktüatörü kabul eder
Tam kodlanmış = Şalter yalnızca bir PSENcode aktüatör kabul eder, 8 keze kadar öğretme
Eşsiz, tam kodlanmış = Şalter yalnızca bir PSENcode aktüatör kabul eder, öğretme olanağı yoktur


Ünite = Şalter ve aktüatörden oluşan ünite

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator; ATEX approval.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs1.1p 1 switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch without actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs1.1 1 actuator

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, can be connected in series PU = 1 piece actuator.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, can be connected in series PU = 1 piece fully coded switch with actuator; ATEX approval A total of 8 learning procedures are possible.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs2.1p 1 switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece fully coded switch without actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs2.1 1 actuator

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs1.1n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch without actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs2.1n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece fully coded switch without actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs2.2n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece uniquely coded switch without actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs1.19n 1 switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece coded switch without actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece actuator OSSD1.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs1.19-OSSD2 1actuator

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece actuator OSSD2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece actuator OSSD1&2.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece coded switch with three actuators.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1&2

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece coded switch with one actuator (OSSD1&OSSD2).

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1+OSSD2

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece coded switch with two actuators (OSSD1, OSSD2).

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr