Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSENcode Kodlanmış, temassız emniyet şalteri

Emniyet kapısı ve pozisyon izleme için emniyet şalterleri

PSENcode Kodlanmış, temassız emniyet şalteri

PSENcode cihazlar, EN 60947-5-3’e uygun korumaların konumlarını izleme ve pozisyon izleme amacıyla kullanılırlar. Entegre değerlendirme ve standart arayüzler sayesinde, PSENcode diğer üreticilerin ürünlerine açıktır. Kodlanmış emniyet şalteri dolayısıyla ortamınıza mükemmel şekilde uyum sağlar ve tesisinizi yükseltmek için kullanılabilir!

Servis operasyonlarını önlemek ve durma sürelerini azaltmak için PSENcode’u Emniyet Cihazı Tanılama ile birleştirin ve kapsamlı tanılama verisini değerlendirin!

 

Emniyet kapısı izleme için PSENcode, Emniyet kapısı izleme için PSENcode - ister dar, ister kompakt isterse büyük tasarım olsun- RFID teknolojisi sayesinde yüksek seviyede manipülasyon koruma sağlar. Benzersiz, tamamen kodlanmış sürümde, sensörün kabul ettiği tek bir aktüatör vardır (anahtar kilidi prensibi). EN/ISO 13849-1 PL e’ye kadar PSENcode, PSENini, PSENslock, PSENsgate gibi diğer sensörler ile seri bağlantı sayesinde, gerçekten ekonomik fakat ayrıca emniyetli de olan bir çözüme sahipsiniz!

 

Kodlanmış emniyet şalterinin bir sürümü PSEN csx.19, emniyetli konum izleme için uygundur. Bu durumda PSENcode sensörün emniyetli bir şekilde ayırt edebildiği üç konuma kadar güvenle izler . Tanılama LED ekran vasıtasıyla hızlı ve kullanıcı dostu - kompakt ya da büyük tasarım kullanmanızdan bağımsız. Bağlantı tipi (M12 konektör, 5-pim) sayesinde, yeni PSENcode herhangi bir sistem ortamına mükemmel şekilde uyum sağlar.

Gerekli kablo, fiş ve adaptör aksesuarları Bağlantı Teknolojisi bölümünde bulunabilir.

Yeni: Dünyanın en küçük boyutlu aktüatörü - PSENcode küçük boyutlu aktüatör

Artık PSENcode emniyet şalterinin dar veya kompakt tasarımını PSENcode küçük boyutlu aktüatör ile birleştirebilirsiniz. Sadece 3,8 mm yüksekliğiyle, özellikle alan açısından kritik uygulamaları için uygundur. Aktüatör tasarımında bir çubuk veya vida bulunur ve bu nedenle pleksiglas üzerinde kullanılabilir.

PSEN küçük boyutlu aktüatör

En küçük alanlarda en yüksek seviyede manipülasyon - Avantajlarınız

  • Yüksek seviyede emniyet ve tesis kullanılabilirliği
  • En yüksek manipülasyon koruma
  • Kullanım çeşitliliği ve esnek kurulum
  • Çarpma ve titreşimden etkilenmez
  • Kompakt gövdesi sayesinde alan tasarruflu kurulum
  • Hızlı tanılama için net LED ekran
  • Pilz kontrol teknolojisi ile birleştirildiğinde emniyetli ve tam çözüm

Kodlanmış emniyet şalterlerinin ortak özellikleri

Kodlanmış emniyet şalterlerinin ortak özellikleri
  • Çalıştırma modu: RFID aktarıcı teknolojisi (manyetik olmayan hareket prensibi)
  • Tanılama arayüzü: 3 LED
  • Tasarımlar: dar, kompakt veya geniş
  • Çıkışlar: 2 emniyet çıkışı
  • Girişler: 2 emniyet girişi
  • Koruma tipi: IP67 / IPK69K
  • Emniyet kapısı görüntüleme için PSENcode kodlama: kodlanmış, tamamen kodlanmış, eşsiz şekilde tamamen kodlanmış
  • Konum görüntüleme için PSENcode kodlama: kodlanmış

Temassız sensörler PSENcode ile konum ve emniyet kapısı görüntüleme

Kodlanmış emniyet şalterinin sürümüne bağlı olarak çeşitli uygulamaları vardır: klasik makine aracı üretiminden robot uygulamalarına kadar. PSENcode emniyet kapısı izleme fonksiyonunu gerçekleştirir veya üç pozisyona kadar güvenle izler .

Temassız sensörler PSENcode ile konum ve emniyet kapısı görüntüleme

Kodlanmış emniyet şalterlerinin sanayi kullanımları

Ürün yelpazemiz: PSENcode Kodlanmış emniyet şalteri

PSENcode - Kompakt tasarım

En yüksek seviye manipülasyon koruması ile emniyetli kapı izleme için küçük kodlu emniyet şalteri kullanın. En fazla üç aktüatörle emniyetli pozisyon izleme için PSEN cs3.19n kullanın.

PSENcode - İnce tasarım

İnce tasarımlı PSENcode kodlu emniyet şalteri emniyet kapısı izleme için kullanılır. Farklı aktüasyon yönleri ve şalter mesafeleriyle esnek şekilde kullanılabilir.

PSENcode - Geniş tasarım

Emniyet kapısı izleme için size uygun geniş tasarımlı PSENcode'un doğru sürümünü seçin! En fazla üç aktüatörle pozisyon izleme için PSEN cs1.19n kullanın.

PSENcode aksesuarları

Konnektörler, kablolar ve ek aksesuarlarla, tek bir kaynaktan PSENcode'u kontrol teknolojisine özel olarak bağlamak için ihtiyacınız olan her şey burada.

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr