Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
Manyetik emniyet anahtarı 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör,
kare tasarım, IP67, anahtarlama mesafesi 3 mm, yükseklik tas ...
istek üzerine
Manyetik emniyet anahtarı 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör,
kare tasarım, IP67, PSEN ix1 ile seri bağlantı için anahtarl ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, kare tasarım,
IP67, çalışma mesafesi 3 mm, yükseklik tasarımı 13 mm, PU = 1 aktüa ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 3 n/o, yuvarlak M12 tasarım, IP67,
çalışma mesafesi 8 mm, PU = 1 parça M12 aktüatörlü kodlu, 5 m ...
istek üzerine
Manyetik emniyet anahtarı 2 n/o, yardımcı kontak n/o, kare
tasarım, LED, IP6K9K, anahtarlama mesafesi 10 mm, 5 m kablo, ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör,
kare tasarım, yükseklik tasarımı 13 mm, IP67, çalışma mesafesi ...
istek üzerine
Manyetik emniyet anahtarı 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör,
kare tasarım, yükseklik tasarımı 13 mm, anahtarlama mesafesi ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 3 n/o, yuvarlak M12 tasarım, IP67,
5 m kablo, PSEN ix1 içeren uygulamalar için, PU = 1 parça akt ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, kare tasarım,
10 m kablo (PUR), yükseklik tasarımı 13 mm, IP69K, çalışma mesafesi 8mm,
PS ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 1 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör,
yuvarlak M30 tasarım, IP67, çalışma mesafesi 8 mm, PSEN ix1 iç ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, kare tasarım,
5 m kablo (PUR), yükseklik tasarımı 13 mm, IP69K, çalışma mesafesi 8 mm,
PS ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 4 pimli M8 konektör,
yuvarlak M30 tasarım, IP67, çalışma mesafesi 8 mm,
PU = 1 parça aktü ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 3 n/o, yuvarlak M12 tasarım, IP67,
10 m kablo, PU = 1 parça aktüatörsüz,
sertifika (TÜV, EAC, UL ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 3 n/o, yuvarlak M12 tasarım, IP67,
10 m kablo, PSEN ix1 içeren uygulamalar için, PU = 1 parça ak ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 3 n/o, 8 pimli M8 konektör,
yuvarlak M12 tasarım, IP67,
PU = 1 parça aktüatörsüz, sertifika (TÜV ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 3 n/o, M8 erkek konektör,
yuvarlak M12 tasarım, IP67, PSEN ix1 içeren uygulamalar için,
PU = 1 p ...
istek üzerine
PSENmag manyetik emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve
yuvarlak aktüatör ile, ATEX serttifikası, 4 pimli M8
erkek konnek ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, kare tasarım,
yükseklik tasarımı 13 mm, IP6K9K, çalışma mesafesi 8 mm, PSEN ix1 içerenuyg ...
istek üzerine
PSENmag manyetik emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve
yuvarlak aktüatör ile, ATEX serttifikası, 4 pimli M8 erkek konnek ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, kare tasarım,
yükseklik tasarımı 13 mm, IP6K9K, çalışma mesafesi 8 mm, PSEN ix1 içerenuyg ...
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.