Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSENmag manyetik emniyet şalteri - Teknik özellikler

İki N/O kontak ile (NO/NO) PSENmag temassız manyetik emniyet şalterleri elektronik/elektromekanik röleler için uygundur. Pilz değerlendirme cihazlarıyla birleştirilebilirler.


Ünite = Şalter ve aktüatörden oluşan ünite

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/ 1unit

Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 male connector, square design, height design 13 mm. IP67, operating distance 8 mm, PU = 1 piece with actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/ 1unit

Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 male connector, square design. Height design 13 mm IP67, operating distance 8mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit

Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 male connector, square design, height design 13 mm. IP67, operating distance 8 mm, PU = 1 piece with actuator, ATEX approval.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN 1.1p-25/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ix1

Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 male connector, square design. Height design 13 mm IP67, operating distance 8 mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with actuator, ATEX approval.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit

Magnetic safety switch 2 N/O, square design. Height design 13 mm IP6K9K, operating distance 8 mm. PU = 1 piece with actuator, with 5 m cable (PUR).

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN 1.1b-20/PSEN 1.1-20/8mm/10m/1unit

Magnetic safety switch 2 N/O, square design. Height design 13 mm IP6K9K, operating distance 8 mm. PU = 1 piece with actuator, with 10 m cable (PUR).

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un

Magnetic safety switch 2 N/O, square design. Height design 13 mm IP6K9K, operating distance 8 mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with actuator, with 5 m cable (PUR).

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u

Magnetic safety switch 2 N/O, square design. Height design 13 mm IP6K9K, operating distance 8 mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with actuator, with 10 m cable (PUR).

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit

Magnetic safety switch 2 N/O, square design. Height design 13 mm IP6K9K, operating distance 8 mm. PU = 1 piece with actuator, with 10 m cable (PUR), ATEX approval.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit

Magnetic safety switch 2 N/O, square design. Height design 13 mm IP6K9K, operating distance 8 mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with actuator, with 10 m cable (PUR), ATEX approval.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/ 1unit

Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 male connector, round M30 design IP67, operating distance 8 mm, PU = 1 piece with actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/ 1unit

Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 male connector, round M30 design IP67, operating distance 8 mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit

Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 male connector, round M30 design IP67, operating distance 8 mm, PU = 1 piece with actuator, ATEX approval.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1

Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 male connector, round M30 design IP67, operating distance 8 mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with actuator, ATEX approval.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 8 mm, PU = 1 piece with M12 actuator with 5 m cable (PUR).

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 8 mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with M12 actuator with 5 m cable (PUR).

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 8 mm, PU = 1 piece with M12 actuator, with 10 m cable (PUR).

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 8 mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with M12 actuator with 10 m cable (PUR).

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Magnetic safety switch 3 N/O, M8 male connector, round M12 design IP67, operating distance 8 mm, PU = 1 piece with M12 actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un

Magnetic safety switch 3 N/O, M8 male connector, round M12 design IP67, operating distance 8 mm, for application with PSEN ix1 PU = 1 piece with M12 actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit

Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 12mm, PU = 1 piece with cuboid actuator, with 5 m cable (PUR).

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u

Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 12 mm, for applications with PSEN ix1, PU = 1 piece with cuboid actuator, with 5 m cable (PUR).

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit

Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 12 mm, PU = 1 piece with cuboid actuator, with 10 m cable (PUR).

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u

Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 12 mm, for applications with PSEN ix1, PU = 1 piece with cuboid actuator, with 10 m cable (PUR).

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit

Magnetic safety switch 3 N/O, M8 male connector, round M12 design IP67, operating distance 12 mm, PU = 1 piece with cuboid actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr