Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSENmag Temassız, manyetik emniyet şalteri

Düşük fiyata en yüksek seviyede emniyet

PSENmag Temassız, manyetik emniyet şalteri

Temassız, manyetik emniyet şalterleri, EN 60947-5-3'e göre korumaların konumunu izlemek ve genel konum izlemek için kullanılırlar. PSENmag, onay dahil olmak üzere Pilz sensör ve kontrol sisteminden oluşan uygun maliyetli bir sistem sağlar.

PSENmag'ın kompakt tasarımı kurulum alanından tasarruf sağlar. Bütün montaj ve yaklaşım yönleri için konektör ve kabloya ilaveten garanti edilen 3 veya 8/10 mm çalışma mesafesi, esnek kurulumu mümkün kılar. Hızla ve güvenle kurulan emniyet şalterinden faydalanın!

Gerekli kablo, fiş ve adaptör aksesuarları Bağlantı Teknolojisi bölümünde bulunabilir.

Yeni: PSENmag paslanmaz çelik sürümler - zorlu koşullar için yüksek seviyeli emniyet ve maksimum sağlamlık

Emniyetli kapı ve konum izleme için oldukça sağlam emniyet anahtarları mı arıyorsunuz? Paslanmaz çelik muhafazalı PSENmag kontaksız manyetik emniyet anahtarlarını seçin! PSENmag paslanmaz çelik sensörler kirlenmenin fazla olduğu ve temizlik gereksinimlerinin yüksek olduğu alanlarda kullanıma uygundur. Bunlar ayrıca patlama potansiyeli olan bölgelerde kurulum için idealdir.

PSENmag paslanmaz çelik sürümler aşırı ısı ve soğuğa karşı korumalıdır ve titreşim ile darbe direnci sayesinde dayanıklıdır. Yüksek B10D değeri özellikle uzun hizmet ömrü sağlar. Kullanıcı dostu tanılama ise ek sinyal kontakları ile entegre LED'lerin kullanılabilmesini sağlar.

Pilz'in sunduğu güvenli ve ekonomik hepsi bir arada çözümlerden birini seçin: PSENmag paslanmaz çelik sensörleri PNOZmulti küçük kontrolörler veya emniyet rölesi PNOZsigma ile birleştirin!

PSENmag'ın avantajlarından yararlanın!

  • Ekonomi ve uzun servis ömrü garanti edilmiştir - çünkü mekanik olarak aşınmaz
  • Alan ve zaman tasarruflu kurulum
  • İlave sinyal teması ve LED vasıtasıyla son kullanıcı dostu tanılama
  • Çarpma ve titreşimden etkilenmez
  • Yoğun kir ve katı hijyen yönetmelikleri ile birlikte kullanılabilir
  • Potansiyel patlayıcı alanlarda bile yüksek seviyede emniyet
  • Pilz analiz üniteleri ile birlikte emniyetli tam çözüm

Manyetik emniyet şalterinin özellikleri

Manyetik emniyet şalterinin özellikleri
  • Manyetik hareket prensibi
  • EN ISO 13849-1'in PL e, EN/IEC 62061'in SIL CL 3 seviyelerine kadar uygulamalar için tasarlandı
  • ATEX Yönergeye göre potansiyel olarak patlayıcı alanlar için onayı mümkündür
  • Anahtarlama mesafeleri 3 ile 8 mm arası
  • Seri bağlantı için uygun
  • Kare veya yuvarlar tasarım
  • Koruma tipi: IP65, IP67, IP6K9K
  • LED'li ve LED'siz
  • Ayrıca sabit kablo sürümü olarak da bulunabilir

PSENmag, yüksek emniyet standartları olan uygulamalar için

Manyetik sensörlerimiz PSENmag, manipülasyona karşı dayanıklı konseptleri sayesinde, bütün uygulamalar için emniyet kapılarının ve konumlarının izlenmesi için idealdirler. Sensörler, gizlenmiş kurulum kapsamı sunarlar. Bu, emniyet sensörlerinin manyetik olmayan malzemeler tarafından gizlenmiş olsalar bile fonksiyonelliklerini koruyacakları anlamına gelmektedir.

PSENmag, özellikle klasik mekanik mühendisliği için uygundur. Emniyet şalterinin kullanımı, hijyen gerekliliklerinin yüksek olduğu örn. gıda, paketleme veya ilaç sanayiindeki alanlar için ayrıca tavsiye edilir.

PSENmag, yüksek emniyet standartları olan uygulamalar için

Manyetik emniyet şalterinin sanayi kullanımları

Ürün yelpazemiz: PSENmag Temassız, manyetik sensörler

Elektronik / elektromanyetik röleler için PSENmag

Tüm Pilz değerlendirme cihazları ile birleştirmeye uygun: elektronik / elektromekanik röleler için PSENmag temassız manyetik emniyet sensörleri.

Elektronik röleler için PSENmag

Elektronik röleler için PSENmag temassız manyetik sensörler Pilz'in elektronik değerlendirme cihazlarıyla birleştirilmeye uygundur.

Manyetik sensör aksesuarları

PSENmag manyetik sensörlerle mükemmel uyum sağlar: PDP67 çoklu arayüzler, vidalar, ara parçalar, montaj ayakları, ters ara parçalar ve çok daha fazlası.

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr