text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
15 Ürün bulundu
PSEN me1M / 1AS
570004
Koruma kilidi ile emniyet kapısı sistemi, standart aktüatörlü, interlock ilkesi manyetik kuvvet, kontak 2 n/o, 2 n/c, be ...

istek üzerine
PSEN me1S / 1AS
570000
Koruma kilidi ile emniyet kapısı sistemi, standart aktüatörlü, interlock ilkesi yay kuvveti, kontak 2 n/o, 2 n/c, beslem ...

istek üzerine
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Mekanik emniyet koruma kilidi cihazı, standart aktüatörlü, interlock prensibi: Yay gücü 1500 N, kontaklar: 2 N/O, 2 N/C, ...

istek üzerine
PSEN me1.2S / 1AR
570007
Mekanik emniyet koruma kilidi cihazı, yarıçap aktüatörü ile, interlock prensibi: Yay gücü 1500 N, kontaklar: 2 N/O, 2 N/ ...

istek üzerine
PSEN me1M / 1AR
570005
Koruma kilidi ile emniyet kapısı sistemi, yarıçap aktüatörlü, interlockilkesi manyetik kuvvet, kontak 2 n/o, 2 n/c, besl ...

istek üzerine
PSEN me1S / 1AR
570001
Koruma kilidi ile emniyet kapısı sistemi, yarıçap aktüatörlü, interlockilkesi yay kuvveti, kontak 2 n/o, 2 n/c, besleme ...

istek üzerine
PSEN me1.02S/AS M12
570011
Mekanik emniyet koruma kilidi cihazı, standart aktüatörlü, interlock prensibi yay gücü, kontaklar: 2 N/O, 2 N/C, besleme ...

istek üzerine
PSEN me1.21S / 1AR
570008
Mekanik emniyet koruma kilidi cihazı, yarıçap aktüatörü ile, interlock prensibi: Yay gücü 1500 N, kontaklar: 1 N/O, 3 N/ ...

istek üzerine
PSEN me1.02S/AR M12
570012
Mekanik emniyet koruma kilidi cihazı, yarıçap aktüatörü ile, interlock prensibi yay gücü, kontaklar: 2 N/O, 2 N/C, besle ...

istek üzerine
PSEN me1.02M/AR M12
570014
Mekanik emniyet koruma kilidi cihazı, yarıçap aktüatörü ile, interlock prensibi manyetik güç, kontaklar: 2 N/O, 2 N/C, b ...

istek üzerine
PSEN me1.03M/AS n
570015
Mekanik emniyet koruma kilidi cihazı, standart aktüatörlü, interlock prensibi manyetik güç, kontaklar: 2 N/O, 2 N/C, bes ...

istek üzerine
PSEN me1.02M/AS M12
570013
Mekanik emniyet koruma kilidi cihazı, standart aktüatörlü, interlock prensibi manyetik güç, kontaklar: 2 N/O, 2 N/C, bes ...

istek üzerine
PSEN me1.02S / AA
570017
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...

istek üzerine
PSEN me1.02S / AS
570016
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...

istek üzerine
PSEN me1AA
570103
Angle Actuator

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin