Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSENvip Kamera tabanlı koruma sistemi

Abkantlar için emniyetli otomasyon çözümü

PSENvip Kamera tabanlı koruma sistemi

Kamera tabanlı koruma sistemleri PSENvip, mobil koruma sistemleridir. Tüm kıvırma işlemini görsel olarak görüntülerler. Üst kalıba yüklendiklerinde, verici ve alıcı arasındaki korunan alanda yer alan en küçük yabancı cismi bile tespit ederler. Ürünün ayırıcı özellikleri sağlamlığı ve yüksek makine kullanılabilirliğidir.

Kamera-bazlı koruma sistemleri PSENvip aşağıdaki iki ürün tipini kapsar:

  • Kamera-bazlı koruma sistemi PSENvip - pres güçlendirmeleri için emniyetli, tam çözüm
  • Kamera-bazlı koruma sistemi PSENvip 2 - modern abkantlar için entegre çözüm

Gerekli kablo, fiş ve adaptör aksesuarları Bağlantı Teknolojisi bölümünde bulunabilir.

Kamera-bazlı koruma sistemi PSENvip - pres güçlendirmeleri için emniyetli, tam çözüm

Mobil koruma sistemi PSENvip'i konfigüre edilebilir kontrol sistemi PNOZmulti veya otomasyon sistemi PSS 4000 ile birleştirin. PSENvip’in verimli sürümü ve otomasyon sistemi PSS 4000’deki Hızlı Kontrol Ünitesi ile dinamik susturma modu sırasında yüzde 50’ye kadar verimlilik artışı elde edilebilir. Tümleşik LCD ekran üzerindeki net tanılama mesajları sayesinde erimli çalışmanın önünde hiçbir engel kalmaz!

Sizin için önemli müşteri: Eğer PSENvip için parametreler (PSS 4000 ile temel ve verimli sürümü) emniyet ile ilgili herhangi bir hata olmadan doğru şekilde belirlenmiş ise, Ekipman ve Ürün Emniyeti Yasası uyarınca önemli bir değişiklik olmayacaktır - sertifikasyona dahil olan çalışma minimumdur.

Daha fazla bilgi için Lexicon veri girişi "Önemli değişiklik".

PSENvip Kamera tabanlı koruma sistemi
PSENvip 2 Kamera tabanlı koruma sistemi

Kamera-bazlı koruma sistemi PSENvip 2 - modern abkantlar için entegre çözüm

PSENvip 2, kamera tabanlı koruma sisteminin ikinci ve genişletilmiş neslidir. İdare kolaylığı, maksimum verimlilik ve yüksek makine kullanılabilirliği PSENvip 2'yi niteler. Alıcının hacmi de yaklaşık yüzde 50 oranında düşürülmüştür.

Artık PSENvip 2'yi PSS 4000 otomasyon sistemi ile kullanabilirsiniz! PSENvip 2'nin Hızlı Analiz Ünitesini modül olarak bağlamanız yeterli. Pres fren aracı için en hızlı kapanış süresi ve en kısa aşım mesafesinden yararlanın.

The PSENvip 2'nin bir cihaz ekranına ihtiyacı yoktur: tüm devreye alma ve konfigürasyon işleri pres fren kontrolörü üzerindeki web arayüzü aracılığıyla kolaylıkla ve doğrudan yürütülür. Sonuç olarak siz kullanıcı olarak tüm ayarları tek bir merkezden gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni: Özel presler için PSENvip LR kamera tabanlı koruma sistemi

Yeni uzun menzilli versiyon PSENvip R LR 18 metreye kadar koruma alanı ile pres frenleri için ilk ve tek koruma sistemidir. Bu, ikili presler gibi özel amaçlı preslerin izlenmesi için idealdir. PSENvip R LR mevcut preslere hızla ve kolayca takılabilir: Verici değişmez, yalnızca alıcıyı değiştirmeniz gerekir. İkili preslerinizi yalnızca bir koruma sistemi ile takip edin ve mobil koruma sistemleri ve ışık gridlerini birlikte kullanmaktan kurtulun!

Uzun menzilli sürümü ile koruma sistemini pres çalışırken bağlayabilirsiniz: İki pres frenini yan yana yerleştirirseniz, merkezdeki alıcı ve vericiyi kaldırabilirsiniz. Bu şekilde 1. makinenin vericisi 2. makinenin alıcısı ile birlikte çalışır; hem de makineleri yeniden başlatmanıza gerek kalmaz! Bu şekilde PSENvip R LR ile gereksiz kesinti sürelerini ortadan kaldırırsınız. Dahası, PSENvip'in uzun menzilli versiyonu yüksek sağlamlık seviyesi sayesinde daha da güçlü bir seçenek.

PSENvip LR Kamera tabanlı koruma sistemi

Koruma sistemi pres frenleme sırasında daha fazla verimlilik getirir - Faydaları

  • Emniyet standartları EN 12622 uyarınca maksimum emniyet
  • Yüksek kullanılabilirlik ve verimlilik için LED ışıklı yenilikçi optik sistem (lazer tabanlı sistemler ile karşılaştırıldığında)
  • Dayanıklı koruma sistemleri - titreşim ve sıcaklık tabakalaşması (örn. ısınan aletlere bağlı olarak) gibi yansımalardan ve harici/dağınık ışıktan etkilenmez.
  • LED ışık kaynağının uzun servis ömrü bakım işlerini azaltır
  • Kolay başlangıç ayarlaması ve hızlı araç değişiklikleri - yenilikçi teknoloji ve azalan cihazlama süreleri yazılımı sayesinde
  • Entegre ekran (PSENvip) veya pres fren kontrolörü üzerindeki web arayüzü (PSENvip 2) vasıtasıyla devreye alma ve konfigürasyon
  • pres fren aracı için çok kısa kapanış süresi ve kısa aşım mesafesi - değerlendirme ünitesi Hızlı Analiz Ünitesi (PSENvip 2) içindeki entegre HIZLI fonksiyonellik sayesinde

Koruma sisteminin özellikleri

Koruma sisteminin özellikleri
  • Üç algılama bölgeli geniş korunan alan (19 x 38 mm)
  • Verici ve alıcı arasındaki erişilebilir mesafe PSENvip üstünde 10 m'ye ve PSENvip 2 üstünde 13 m'ye kadardır
  • Plakayı algılamak için gelişmiş ölçüm alanı
  • Entegre kamera çipi kanıtlanmış SafetyEYE uzmanlığını kullanır
  • LED ışık huzmesi insan gözü için güvenlidir
  • PSS 4000'in içindeki Hızlı Analiz Ünitesi sayesinde çevreyle tam entegrasyon ve pres fren kontrolöründeki (PSENvip 2) HMI aracılığıyla konfigürasyon

Pres frenler ve pres güçlendirmeler için tam çözüm

Daha yüksek bir verimlilik için dinamik susturma

Kumanda sistemi PSSuniversal PLC, iki merkezi görev gerçekleştirir: Frenleme işlemi esnasında dinamik susturma ve hız profili görüntüleme. Fonksiyonlar yazılım platformu PAS4000'de blok halinde mevcuttur. Sonuç olarak, kıvırma işlemi sırasında yüksek hızda, plakaya daha uzun süre yaklaşmak mümkündür. Böylece üst aletin düşük hızda ilerlemesi minimuma indirgenir.

Büyük aletlerde emniyetli abkant

Pres frenler, üstünde kullanılan bazı aletlerin ebatlarından ötürü geleneksel bir çözüm kullanılarak korunamaz. Ancak EN 12622 standardına uygun olarak, her bir kıvrım hattının önceden, operatör tarafında 15 mm'lik bir korunan alan ile korunması gerekir. Bu normatif özelliğe uymanın gerekliliklerinden biri aletin koruma sisteminin görüş alanının tamamen içine yerleştirilmiş olmasıdır. Koruma sistemleri PSENvip bu durumda yardımcı olabilir.

Özel aletler fonksiyonu TÜV Nord tarafından onaylıdır ve koruma sistemleri PSEN için çeşitli alet ölçüleri sınıflandırması sağlar. Araç sınıfı 1'de, koruma standarda uygundur. Bununla birlikte, alet sınıfları 2 ve 3 için kamera görüntüsü, aleti boyutundan dolayı kısmen tanımlayabilir.

Kamera tabanlı koruma sistemleri PSENvip, büyük alet şekillerini güvenli bir şekilde izleyebilir: metal levha üzerine indirirken sistem değiştirme noktasının yükseltilmesi veya hızın değiştirilmesi ile. Aletin dış hatlarını kontrol eder ve bunu sınıf 1, 2 veya 3'e atarlar. Belirlenen sınıf kontrolöre iletilir ve kontrolör daha sonra sınıf 2 ve 3 aletlerin etkinleştirmesini yapar. Risk analizleri ile tanımlanan sistem değiştirme noktaları ayrıca görüntülenir.

Pres frenler ve pres güçlendirmeler için tam çözüm

Emniyetli koruma sisteminin sanayi kullanımları

Ürün gamımız: PSENvip Kamera tabanlı koruma sistemi

Koruma sistemi PSENvip

Kamera-bazlı koruma sistemleri PSENvip'in farklı tipleri mevcuttur. Burada odak emniyet ve verimliliktir.

Koruma sistemi için aksesuarlar

Pilz kamera-bazlı koruma sistemi PSENvip için çok çeşitli aksesuar sunar.

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr