Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSEN sc L 3.0 08-12

6D000012
PSEN sc L 3.0 08-12
Light - Model, 40mm / 70mm detection capability, muting, override, EDM, restart applications according to EN ISO 61496-3, vertical applications, reference points, measurement date output (UDP), exchangeable memory block, fast replacement; 3.0m safety zone; 1 safety zone in parallel active, 1 warning zone in parallel active, 3 zone set switches, 10 configurable zone sets

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Sertifikalar: CE, TÜV
Çalışma aralığı uyarı bölgesi: 40 m
Devir Zamanı: 30 ms
Seçilebilir Çözünürlükler: 70 mm
Eşzamanlı İzlenen Emniyet Alanları say.: 1
Eşzamanlı İzlenen Alan sayısı: 2
Alan Konfigürasyonu sayısı: 10
Genislik boyutu: 102.0 mm
Yükseklik boyutu: 152.0 mm
Derinlik boyutu: 112.5 mm
Brüt ağırlık: 2140 g
Net agirlik: 1530 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 50 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun