Emniyet ışık perdelerinin ikinci nesli, PSENopt II, üretim süreci için emniyetli erişim olanağı sağlar ve gereksinimlere bağlı olarak parmak, el ve vücut koruması sağlar. Birinci Tip 3 ışık perdeleri, EN/IEC 61496-1’in PL d seviyesine kadar uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. Tip 4 ışık perdeleri ayrıca EN/IEC 61496-1/-2’nin PL e seviyesine kadar olan uygulamalar için uygundur.
Ünitelerin çok dayanıklı olmaları sebebiyle PSENopt II sensörleri, darbe, çarpışma ve titreşime karşı koruma sağlayıp çetin sanayi ortamlarında kullanım için oldukça uygundur. Operatör, LED'ler aracılığı ile makinenin durmasına neden olan temel nedenleri ve sistem arızalarını değerlendirebilir. Sonuç olarak kesinti süreleri azaltılır.
Emniyet ışık perdeleri 150 mm ila 1800 mm arasındaki uzunluklara sahiptir. Bununla birlikte konfigüre edilebilir kontrol sistemi PNOZmulti 2 ile bir kaynaktan emniyetli eksiksiz bir çözüm elde edersiniz. Uyumlu aksesuarlar, kurulum yardımından ayna sütunlarına kadar çeşitlilik göstermektedir.
Gerekli kablo, fiş ve adaptör aksesuarları Bağlantı Teknolojisi bölümünde bulunabilir.