Karşılaştırma 0
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSENopt II ışık perdesi

Birinci Tip 3 ışık perdesi şimdi Tip 4 olarak da kullanılabilir

PSENopt II ışık demeti cihazları

Işık perdeleri diye adlandırılan yeni PSENopt II ışık perdeleri, üretim prosesine emniyetli erişime imkan tanır ve gerekliliğe bağlı olarak parmak ve el koruma sağlar. Birinci Tip 3 ışık perdeleri, EN/IEC 61496-1’in PL d seviyesine kadar uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. Tip 4 versiyonları ayrıca EN/IEC 61496-1/-2’nin PL e seviyesine kadar olan uygulamalar için uygundur.

Ünitelerin çok dayanıklı olmaları sebebiyle PSENopt II, darbe, çarpışma ve titreşime karşı koruma sağlayıp çetin sanayi ortamlarında kullanım için oldukça uygundur. Operatör, LED'ler aracılığı ile makinenin durmasına neden olan temel nedenleri ve sistem arızalarını değerlendirebilir. Sonuç olarak kesinti süreleri azaltılır.

Işık demeti cihazlarının uzunluğu 150 mm ile 1800 mm arasındadır. PSENopt II, 5 uçlu bağlantısı sayesinde doğrudan PDP67’ye bağlanabilir. Uyumlu aksesuarlar, lazerden montaj ayaklarına kadar çeşitlilik göstermektedir.

Parmak ve el koruma için dayanıklı ışık perdeleri – faydaları

  • Özellikle PL d seviyesine kadar uygulamalar için birinci Tip 3 ışık perdeleri
  • Çarpma, çarpışma ve titreşime karşı koruma için oldukça dayanıklı
  • Aksama sürelerini azaltmak için LED'ler aracılığıyla kullanıcı dostu tanılama
  • Ölü bölgeler kalmaması sayesinde geliştirilmiş emniyet ile esnek kullanım
  • Hızlı ve kolay montaj, kurulum ve devreye alma
  • Çetin sanayi ortamlarında bile çarpma, çarpışma veya titreşime karşı koruma
  • PDP67 ve kapsamlı aksesuarlar ile emniyetli ve ekonomik hepsi bir arada çözüm
PSENopt II ışık perdesi

Işık perdelerinin özellikleri

PSENopt II ışık perdesinin detaylı görünümü
  • EN/IEC 61508 ve EN/IEC 61496-1 (Tip 3) veya EN/IEC 61496-1/-2 (Tip 4)'e uygun ve onaylı
  • EN ISO 13849-1’in PL d / PL e ve EN/IEC 62061’in SIL CL 2 / SIL CL 3 seviyelerine kadar uygulamalar için kullanılabilir
  • Parmak ve el koruması için emniyet
  • 150 ile 1800 mm arası uzunluk
  • 50 g dayanıklılık
  • Ölü bölgelerin kalmaması
  • PDP67, PNOZmulti, PNOZ X2.8P, PNOZ s3 ile komple çözüm

PSENopt II ışık perdeleri uygulamaları

PSENopt II ışık demeti cihazları ile hem çalışanlarınızı hem de sermaye mallarınızı koruyun! Işık demeti cihazı, kızılötesi ışınlar ile gözle görünmeyen bir koruma alanı oluşturarak tehlikeli bölgelere karşı koruma sağlar. Eğer ışık demeti kesilirse, derhal emniyetli kapatma komutu çalıştırılır.

EN/IEC 61496’ya uygun olarak, PSENopt II ışık perdeleri Kategori PL d Tip 3 uygulamalar veya Kategori PL e Tip 4 uygulamalar için uygundur:

Şunlara uygun olarak uygulamalarda kullanılabilir Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4

EN ISO 13849-1

EN/IEC 62061

 

PLc

SIL 1 ve SIL CL 2

PLd

SIL 2 ve SIL CL 2

PLe

SIL 3 ve SIL CL 3

PSENopt II parmak ve el koruması için kullanılabilir ve dolayısıyla özellikle manuel çalışma istasyonları, malzemelerin eklenmesi/çıkarılması veya malzemelerin robotların yanında elleçlenmesi için uygundurlar.

EN/IEC 61496 hakkında dada fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

PSENopt II uygulamaları

Işık perdelerinin sanayi kullanımları

Portföyümüz: PSENopt II ışık perdesi

Standart ışık koruması Tip 3, el koruması

PSENopt II Standart Tip 3 ışık korumaları, EN/IEC 61496-1 uyarınca el koruması için uygundur.
Standart ışık koruması Tip 3, parmak koruması

Standart ışık koruması Tip 3, parmak koruması

PSENopt II Standart Tip 3 ışık korumaları, EN/IEC 61496-1 uyarınca parmak koruması için uygundur.

Standart ışık perdesi Tip 4, parmak koruması

PSENopt II Standart Tip 4 ışık perdeleri, EN/IEC 61496-1/-2 uyarınca parmak koruması için uygundur.

Standart ışık perdesi Tip 4, el koruması

PSENopt II Standart Tip 4 ışık perdeleri, EN/IEC 61496-1/-2 uyarınca el koruması için uygundur.

PSENopt II ışık perdesi aksesuarları

PSENopt II ışık demeti cihazlarına mükemmel bir şekilde uyarlanabilir: Hızlı ve kolay montaj için uyumlu aksesuarlar.