Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Parmak koruması için ince ışık perdeleri Tip 4, PL e'ye kadar rağbet gören alanlardaki uygulamalar için ideal olarak uygundur. Ölü bölgeler olmadan kaskadlama işlevi gelişmiş işlevselliğe aittir.

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PSEN op4F-SL-14-120/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4F-SL-14-105/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4F-SL-14-072/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 720 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4F-SL-14-048/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 480 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4F-SL-14-042/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 420 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4F-SL-14-096/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 960 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4F-SL-14-054/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 540 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4F-SL-14-030/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4F-SL-14-021/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 210 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4F-SL-14-078/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 780 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4F-SL-14-084/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 840 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4F-SL-14-066/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 660 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4F-SL-14-075/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4F-SL-14-036/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 360 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4F-SL-14-090/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4F-SL-14-015/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4F-SL-14-108/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1080 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4F-SL-14-114/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1140 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4F-SL-14-102/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1020 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4F-SL-14-045/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4F-SL-14-060/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme