Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Emniyet ışık koruması Tip 4, vücut koruması - Teknik özellikler

Emniyet ışık korumaları Tip 4, EN ISO 13849-1 uyarınca PL e ve EN/IEC 62061 uyarınca SIL CL 3 uygulamalarında kullanılabilir.

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PSEN op4B-2-050/1

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4B-4-090/1

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin , receiver 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4B-L-080/1

Set of light grid, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4B-L-050/1

Set of light grid, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4B-T-080/1

Set of light barrier, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4B-4-120/1

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4B-3-080/1

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4B-T-050/1

Set of light barrier, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Karşılaştırma Dosya indirme