text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
12 Ürün bulundu
PSEN op2H-s-30-030/1
630721
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 ...

istek üzerine
PSEN op2H-s-30-015/1
630720
Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 150 mm, besleme voltajı 24 ...

istek üzerine
PSEN op2H-s-30-045/1
630722
Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 450 mm, besleme voltajı 24 ...

istek üzerine
PSEN op2H-s-30-075/1
630724
Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 750 mm, besleme voltajı 24 ...

istek üzerine
PSEN op2H-s-30-060/1
630723
Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 600 mm, besleme voltajı 24 ...

istek üzerine
PSEN op2H-s-30-105/1
630726
Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 1050 mm, besleme voltajı 24 ...

istek üzerine
PSEN op2H-s-30-090/1
630725
Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 900 mm, besleme voltajı 24 ...

istek üzerine
PSEN op2H-s-30-150/1
630729
Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 1500 mm, besleme voltajı 24 ...

istek üzerine
PSEN op2H-s-30-165/1
630730
Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 1650 mm, besleme voltajı 24 ...

istek üzerine
PSEN op2H-s-30-135/1
630728
Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 1350 mm, besleme voltajı 24 ...

istek üzerine
PSEN op2H-s-30-120/1
630727
Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 1200 mm, besleme voltajı 24 ...

istek üzerine
PSEN op2H-s-30-180/1
630731
Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 1800 mm, besleme voltajı 24 ...

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin