Karşılaştırma 0
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Emniyetli ışık korumaları Tip 2 vücut koruması - Teknik özellikler

Emniyet ışık korumaları Tip 2 EN ISO 13849-1 PL c ve EN/IEC 62061 SIL CL 1'e kadar olan uygulamalarda kullanılabilir.

Filter
Ürün numarası Tanımlama
630806

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630804

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630805

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630807

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun