Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Emniyet ışık koruması Tip 2, vücut koruması - Teknik özellikler

Emniyet ışık korumaları Tip 2, EN ISO 13849-1 uyarınca PL d ve EN/IEC 62061 uyarınca SIL CL 1 uygulamalarında kullanılabilir.

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PSEN op2B-4-090/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op2B-2-050/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op2B-3-080/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op2B-4-120/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme