Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSENopt ışık perdeleri

Parmak, el ve vücut koruması için emniyet ışık perdesi

PSENopt ışık perdeleri

Ayrıca ışık perdeleri diye adlandırılan PSENopt ışık perdesi, bariyer içermeyen emniyet konseptinin uygulandığı tüm sanayinin alanlarında kullanılabilir. Kompakt boyutları ve kolay kurulum özellikleri sayesinde, güvenlik ışık perdesi ergonomik bir çalışma ortamı sağlar. Bu durumda örneğin ekleme işlemi ya da malzemenin içe veya dışa beslenmesi gibi her çevrimin bir parçası olarak operatör müdahalesi gerektiğinde uygundur.

EN/IEC 61496-1/-2 uyarınca Tip 2/Tip 4 arasında seçim yapabilir ve 15 cm ila 180 cm arasındaki uzunluklarda parmak, el ve gövde koruması seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz. Temel ışık perdesina ek olarak gelişmiş ışık perdesi sessize alma, silme ve basamaklandırma gibi genişletilmiş işlevler sunar. Alan açısından kritik uygulamalar için PSENopt slim emniyet ışık perdesi kullanılabilir.

Aksesuarlar yelpazesinde sapma aynaları, çarpmaya karşı ön koruyucular, çarpışma ve titreşim koruması, koruyucu IP6K9K muhafazadan test çubuklarına kadar çeşitli ürünler bulunmaktadır. Gerekli kablo, fiş ve adaptör aksesuarları Bağlantı Teknolojisi bölümünde bulunabilir.

PSENopt ışık perdesi ile yüksek verimlilik

  • Korunmuş alanlar ve algılama yeteneği, süreç odaklı olarak ayarlanabilir
  • Kısaltılmış erişim süreleri nedeniyle daha yüksek verimlilik
  • Hızlı ve kolay montaj, kurulum ve devreye alma
  • Kesinti sürelerini azaltmak için yerleşik LED’ler sayesinde son kullanıcı dostu tanılama
  • Aksesuarlar da dahil olmak üzere kapsamlı portföy - Pilz’in güvenli kontrol teknolojisi ile birlikte idealdir

Her düzen için - PSENopt Advanced ışık perdesi ek avantajları

PSENopt gelişmiş emniyet ışık perdesi
  • PSENopt Configurator ile kolay yapılandırma ve devreye alma
  • Tek ışık perdesinda üç işlevsellik: sessize alma, silme, basamaklama
  • Ölü bölge olmadığından arttırılmış emniyet
  • Kodlama işlevi sayesinde esnek kurulum

Küçük emniyet ışık perdesi, yüksek emniyet seviyesi - PSENopt slim ışık perdesinin ek avantajları

  • Dar tasarımı, yer ve maliyet tasarrufu sağlar
  • Ölü bölge olmadığından arttırılmış emniyet
  • Basamaklama işlevi sayesinde korunan bölgenin içine ve arkasına doğru tırmanmaya karşı etkili koruma

PSENopt ışık perdesi özellikleri

PSENopt ve PSENopt Advanced ışık perdesinin özellikleri
  • EN/IEC 61508 ve EN/IEC 61496-1/-2’ye göre uyumlu ve onaylı
  • Parmak, el, vücut ve erişim koruması için emniyet
  • PL c (Tip 2), PL e (Tip 4) seviyelerine kadar uygulamalarda kullanılır
  • Entegre işlevleri: Geri bildirim döngüsü izleme, sıfırlama, onaylama, tanılama (PSENopt), sessize alma, silme (PSENopt Advanced) ve basamaklama (PSENopt Advanced, PSENopt slim))
  • Ölü bölgelerin olmaması (PSENopt Advanced, PSENopt slim)

Her uygulama alanı için emniyet ışık perdesi

Emniyet ışık perdesi verimli ve ekonomik şekilde hem çalışanları hem de sermaye mallarını korur. Kızılötesi ışınların gözle görünmeyen bir koruma alanı oluşturarak, tehlike bölgelerine karşı koruma sağlar. Eğer bir ışık demeti cihazı bozulursa, derhal bir güvenli kapatma komutu gönderir.

PSENopt ışık perdesi, koruyucu gövdesi ile IP6k9k koruma sınıfına ulaşır ve bu yüzden yüksek düzeyde hijyen gerektiren rutubetli ortamlarda kullanım için uygundur. Aynalar ışık perdesi halindeki ışınların kolaylıkla yansıtılabilmesine olanak sağlar, ilave ışık perdesi kullanılmadan daha geniş alanların korunması sağlanır. Koruyucu sütunlar sayesinde emniyet ışık perdesimız sanayi ortamlarında dahi darbeye, çarpmaya veya vibrasyona karşı korunur.


PSENopt Gelişmiş ile sessize alma, silme ve basamaklandırma

PSENopt Gelişmiş ışık perdesimızın çok işlevliliğini kendi gözlerinizle görün! Sessize alma, silme ve/veya basamaklama işlevleri yalnızca bir ışık perdesi ile mümkündür. Bu işlevler, PSENopt ışık perdesinin optimum entegrasyonu için geniş bir yelpazede olanaklar sunmaktadır:

  • Sessize alma ve kişi ile malzeme arasındaki farkı algılama

Sessize alma işlevine sahip ışık perdesi örneğin palet yükleme gibi malzemelerin tehlike alanının içine ve dışına taşınması için uygundur. Sessize alma işlevi, koruyucu bir cihazın güvenli, otomatik ve geçici olarak durdurmasıdır.

  • Esnek ve kesintiye uğramayan üretim süreçleri için silme

Işık koruması makine tasarımlarının basitleştirilmesi için silme işlevinden yararlanır. Üretim prosesiniz esnek ve farklı üretim malzeesine göre uyarlanabilir olabilir veya gerektiği gibi çabucak dönüştürülebilir!

  • Korunan alanın içerisine ve arkasından yaklaşmaya karşı etkin koruma için basamaklandırma işlevi

Yanları korunan alanlar kolayca emniyete alınabilir. Bu tür basamaklama işlevi, bir makinenin ön, arka ve üst kısmının yalnızca bir ışık perdesi sistemi kullanılarak korunmasını sağlar.

Her uygulama alanı için emniyet ışık perdesi

Alan açısından kritik uygulamalar için PSENopt slim ışık perdesi

Delme makinesi için PSENopt slim ışık perdesi

İnce tasarımı sayesinde PSENopt slim ışık perdesi, alan açısından kritik uygulamalar olduğu gibi kapılar ve geçitler için uygundur. Tip 2 ve Tip 4 ışık perdesi gerekliliklere göre parmak ve el koruması sağlarlar. Ölü bölgeler olmadan basamaklama işlevi sayesinde, koruma alanının içine ve arkasına taşmaya karşı etkin koruma sağlar. Örneğin, PSEN slim modelini PNOZmulti yapılandırılabilir emniyet sistemi veya PNOZsigma ile birlikte kullandığınızda uygulamanız için güvenli, ekonomik ve komple bir çözüm elde edersiniz.

Endüstride ışık perdesinin kullanımı

Ürün yelpazemiz: PSENopt yarı iletken çıkışlı emniyet ışık perdesi

PSENopt emniyet ışık perdesi

Tip 2 ve Tip 4 emniyet ışık perdeleri, EN/IEC 61496-1/-2 erişim koruması (1 ışın) için kullanılır.

Standart Tip 2 ışık koruması, vücut koruması

Standart Tip 2 ışık korumaları, EN/IEC 61496-1/-2 uyarınca vücut koruması için kullanılabilir.

Temel Tip 2 ışık perdesi, el koruması

Standart Tip 2 ışık perdesi, EN/IEC 61496-1/-2 uyarınca el koruması için uygundur.

Temel Tip 4 ışık perdesi, vücut koruması

Standart ışık perdesi, EN/IEC 61496-1/-2 uyarınca vücut koruması için kullanılmaktadır.

Temel Tip 4 ışık perdesi, parmak koruması

Parmak koruması için Standart Tip 4 ışık perdesi, EN/IEC 61496-1/-2 gereksinimlerini karşılamaktadır.

Temel Tip 4 ışık perdesi, el koruması

El koruması için Standart Tip 4 ışık perdesi, EN/IEC 61496-1/-2 uyarınca kullanıma uygundur.

Gelişmiş Tip 2 ışık perdesi, parmak koruması

El için koruma sağlayan Gelişmiş Tip 4 ışık perdesi PL c'ye kadar uygulamalarda kullanılabilir. Işık korumalarının işlevleri arasında sessizleştirme, silme ve basamaklandırma yer alır.

Gelişmiş Tip 4 ışık perdesi, parmak koruması

El için koruma sağlayan gelişmiş Tip 4 ışık perdesi, alanın önem taşıdığı PL e'ye kadar uygulamalarda kullanılabilir. Sessize alma, silme ve basamaklandırma gibi gelişmiş işlevlere sahiptir.

Gelişmiş Tip 4 ışık perdesi, parmak koruması

Parmak için koruma sağlayan gelişmiş Tip 4 ışık perdesi, alanın önem taşıdığı PL e'ye kadar uygulamalarda kullanılabilir. Ayrıca sessize alma, silme ve basamaklandırma için uygundur.

Dar Tip 2 ışık perdesi, el koruması

El için koruma sağlayan dar Tip 2 ışık perdesi, alanın önem taşıdığı PL e'ye kadar uygulamalarda kullanılabilir. Genişletilen işlevler arasında ölü alan olmadan basamaklandırma yer almaktadır.

Dar Tip 4 ışık perdesi, parmak koruması

Parmak için koruma sağlayan dar Tip 4 ışık perdesi, PL e'ye kadar uygulamalarda kullanılabilir. Bu ürünlerde ölü alan olmadan basamaklandırma işlevi bulunmaktadır.

Dar Tip 4 ışık perdesi, el koruması

El için koruma sağlayan dar Tip 4 ışık perdesi, alanın önem taşıdığı PL e'ye kadar uygulamalarda kullanılabilir. Genişletilen işlevler arasında ölü alan olmadan basamaklandırma yer almaktadır.

PSENopt ışık perdesi için aksesuarlar

PSENopt ışık perdesi için uygun aksesuarları burada bulabilirsiniz.

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr