Kullanılan bileşenlere bağlı olarak PAScal Emniyet Hesaplayıcı, tesis veya makinedeki emniyet fonksiyonlarına yönelik elde edilebilir PL (Performans Seviyesi) ve SIL (Emniyet Bütünlüğü Seviyesi) düzeylerini hesaplar. Elde edilen sonuç, EN ISO 13849 standartlarına göre PL / EN/IEC 62061 standartlarına göre SIL düzeylerinde onaylanmaktadır. Araç otomatik şekilde gerekli olan işlemi belirtecektir. PAScal’ın tüm karmaşıklığını kolay, eğlenceli bir animasyonda tecrübe edin!
Ücretsiz indirme ve bağlantı
PAScal yazılımının lisansız sürümü ücretsiz indirilebilir. Gereksiniminize bağlı olarak, tam sürümde bulunan birçok ilave fonksiyonlardan faydalanmak için bir lisans anahtarı da satın alabilirsiniz.
Pascal ile ilgili sorularınız için aşağıdaki uluslararası yardım hattımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz: +49 711 3409-444 veya support@pilz.com.